Transair® tuyaux en aluminium
1/2" (16.5mm) 90° Elbow
Transair : Système de canalisations pour l'air comprimé avec technologie de connexion rapide
Facile à installer et à modifier, Transair est le système de canalisations pour air comprimé le plus polyvalent disponible sur le marché. Les raccords en polymère usiné de Transair sont réutilisables et interchangeables et permettent au personnel de l'usine de mettre en œuvre de nombreux changements en l'espace de quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. La capacité de reconfigurer les schémas de production ou mettre en œuvre des changements de procédés rapidement est l'un des atouts principaux par rapport aux systèmes de canalisations traditionnels. Cette facilité d'utilisation minimise les temps d'arrêt et augmente la productivité et l'efficacité des installations.
Les raccords Transair sont simplement emboîtés ou boulonnés, ce qui permet de les démonter, le cas échéant, contrairement aux autres technologies de connexion qui sont serties ou soudées de manière définitive. En outre, la conception à passage intégral des raccords Transair, le faible coefficient de frottement des tuyaux en aluminium et les caractéristiques d'étanchéité du système assurent un écoulement optimal et constant de l'air dans tout le système. Par ailleurs, les raccords Transair sont 100 % recyclables, garantis sans silicone et fabriqués avec des matériaux non inflammables (norme UL94-HB).
Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie sans fuites
• Pressurisation immédiate
• Léger
Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.