Low Pressure Fitting Clamp - 88DB Clamp | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Low Pressure Fitting Clamp - 88DB Clamp Low Pressure Fitting Clamp - 88DB Clamp

Low Pressure Fitting Clamp - 88DB Clamp

Parker's 88DB clamp is a heavy duty, double bolt hose clamp designed for low pressure industrial hose clamping applications.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur du flexible : 3/4 - 2 inch
  • Style de produit : Double Bolt Hose Clamp
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 88DB Clamp is a heavy duty, double bolt hose clamp designed for low pressure industrial hose clamping applications. The 88DB Clamp is available in five sizes in order for you to tightly clamp your hose. Sizes range from ¾” to 2” in diameter.

Markets:
• Transportation
• RV & Bus
• Military
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Railroad
• Utility Equipment
• Personal Lift Equipment
• Machine Tool
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Material Handling
• Marine
• Paving & Road Maintenance
• Ground Support Equipment
• Industrial
• Mining
• Automotive

Features/Benefits:
• Heavy duty, double bolt hose clamp for maximum tightness
• For use with low pressure industrial hose applications

Applications:
• For secure clamping applications

Specifications:
• SAE J1508, Type F and Type HD

Produits Diamètre intérieur (po)
88DB-12 1.250
88DB-16 1.40
88DB-20 1.750
88DB-24 2.00
88DB-32 2.40

687PDC
687583