Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker PGI's Standard Hex Head and Hex Socket Head Style Body Vent Fittings are used to bleed pressure from valve bodies in service up to 10,000 PSI.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Wellhead Fittings & Valve Components | PGI-WF |
| Produits | Matériau du corps | Taille du filetage de raccordement | Style de produit |
|---|---|---|---|
| BV10N12-10 | 1215 | 1-1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N12-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N12-80 | 4140 | 1-1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N10-10 | 1215 | 1-1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N10-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N10-80 | 4140 | 1-1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N8-10 | 1215 | 1" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N8-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N8-80 | 4140 | 1" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N6-10 | 1215 | 3/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N6-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N6-80 | 4140 | 3/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N4-10 | 1215 | 1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N4-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N4-80 | 4140 | 1/2" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N3-10 | 1215 | 3/8" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N3-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N3-80 | 4140 | 3/8" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N2-10 | 1215 | 1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N2-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N2-80 | 4140 | 1/4" NPT | Standard Hex Head |
| BV10N6-10-T1 | 1215 | 3/4" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N6-C0-T1 | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N6-80-T1 | 4140 | 3/4" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N4-10-T1 | 1215 | 1/2" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N4-C0-T1 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N4-80-T1 | 4140 | 1/2" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N3-10-T1 | 1215 | 3/8" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N3-C0-T1 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N3-80-T1 | 4140 | 3/8" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N2-10-T1 | 1215 | 1/4" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N2-C0-T1 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" NPT | Hex Socket Head |
| BV10N2-80-T1 | 4140 | 1/4" NPT | Hex Socket Head |