Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker PGI’s Internal Check Wellhead Grease Fittings are available in single and double ball designs with tapered or straight threads for service to 10,000 psi.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Wellhead Fittings & Valve Components | PGI-WF |
| Produits | Matériau du corps | Taille du filetage de raccordement | Style de produit |
|---|---|---|---|
| IC10N4-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC10N4-80 | 4140 | 1/2" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC10N3-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC10N3-80 | 4140 | 3/8" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC10N2-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC10N2-80 | 4140 | 1/4" NPT | Single Ball Check - Spring Biased |
| IC12P4-10 | 1215 | 1/2" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC12P4-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC12P3-10 | 1215 | 3/8" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC12P3-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC12P2-10 | 1215 | 1/4" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC12P2-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" NPSM | Double Ball Check - Floating |
| IC13S8-10 | 1215 | 1"-8 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S8-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1"-8 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S8-80 | 4140 | 1"-8 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S7-10 | 1215 | 7/8"-9 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S7-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 7/8"-9 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S7-80 | 4140 | 7/8"-9 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S6-10 | 1215 | 3/4"-10 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S6-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-10 UNC | Single Ball Check - Floating |
| IC13S6-80 | 4140 | 3/4"-10 UNC | Single Ball Check - Floating |