Clapets navettes de type tiroir à cartouche avec tous les orifices fermés | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression de commutation

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapets navettes de type tiroir à cartouche avec tous les orifices fermés

Clapets navettes de type tiroir à cartouche avec tous les orifices fermés

Ces clapets à 3 voies et 3 positions de Parker sont disponibles dans deux tailles de cavité et offrent un contrôle de pilotage des performances élevé, supportant des débits atteignant 175 l/min et des pressions de 350 bar (5 000 psi).

Caractéristiques techniques

  • Débit : 26, 46 gal/min, 100, 175 L/min
  • Pression de commutation : 0, 36, 73, 145, 218, 15, 130 psi, 0, 2.5, 5, 10, 15, 1, 9 bar
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit maximal : 26, 46 gal/min, 100, 175 L/min
  • Réglage du débit standard : 15, 28 gal/min, 55, 105 L/min
  • Type de fonctionnement : Spring Centered, All Parts Closed
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000, 5000 psi, 450, 350 bar
  • Type de commande : Pressure Sensing
  • Configuration : 3-way Spool Type
  • Pression de service maximale : 5000, 6000 psi, 350, 420 bar
  • Taux de fuite : 100 à 1450 PSI (100 BAR), 300 à 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C10-4, 3U
  • Fonction : Modèle à tiroir et à cartouche
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 37, 63 lb-ft, 50, 85 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 0.37, 0.7 lb, 0.17, 0.32 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les clapets-navette avec un centre fermé à tiroir, à 3 voies et 3 positions de Parker supportent des débits atteignant 175 l/min (46 gal/min) et des pressions de 350 bar (5 000 psi) tout en offrant un contrôle précis du débit pour les applications de séquençage ou de détection de pression au sein de différents marchés mobiles ou industriels. Ces vannes à ressort de centrage se déplacent lorsque la pression à l'une des extrémités du tiroir dépasse la force du ressort définie, permettant au flux de circuler entre l'orifice avec la pression supérieure et l'orifice avec la pression inférieure, faisant d'elles la solution idéale pour les applications de séquençage et de détection.

Marchés :
• Aérien
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers industrie
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Débit élevé
• Conception compacte et économique
• Diverses options de ressorts disponibles
• Pièces mobiles renforcées pour une robustesse optimale
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Transmissions, valve d'échange
• Séquencement

Informations techniques supplémentaires :
Disponibles en deux tailles, ces clapets sont généralement utilisés dans les circuits de transmission où le flux excédentaire de la pompe est dirigé vers un refroidisseur. Ce clapet est sélectionné par le côté commande et dirige le flux excédentaire du côté retour vers le réservoir.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression de commutation Matériau du joint
K04C3-0.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitrile
K04C3-0.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
K04C3-2.5N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitrile
K04C3-2.5V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
K04C3-5.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Nitrile
K04C3-5.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon
K04C3-10.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
K04C3-10.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon
K04C3-15.0N 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 218 PSI, 15 BAR Nitrile
K04C3-15.0V 26 GAL/MIN, 100 L/MIN 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon
K3A125-1.0N 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Nitrile
K3A125-1.0V 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Fluorocarbon
K3A125-9.0N 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 130 PSI, 9 BAR Nitrile
K3A125-9.0V 46 GAL/MIN, 175 L/MIN 130 PSI, 9 BAR Fluorocarbon

687PDC
687505