Cartouche en PTFE Chemflow-XF | Conception à haut débit pour applications chimiques en vrac et à basse température | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Type de raccord

Configuration de l'embout

Longueur (po)

Seuil de filtration (µm)

Matériau du joint

Options

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Cartouche en PTFE Chemflow-XF | Conception à haut débit pour applications chimiques en vrac et à basse température

Cartouche en PTFE Chemflow-XF | Conception à haut débit pour applications chimiques en vrac et à basse température

La cartouche filtrante plissée Chemflow-XF bénéficie d'une membrane asymétrique en PTFE de qualité supérieure, offrant des capacités de débit inégalées et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker domnick hunter
  • Secteur : Microélectronique
  • Fonction : Clarification, Préfiltration, Polissage
  • FluideMédia : PTFE
  • Construction du filtre : Membrane plissée
  • Matériau de l'embout : HDPE
  • Type de noyau : HDPE
  • Structure et matériau de renfort du flexible : HDPE
  • Diamètre extérieur : 2-3/4 inch
  • Débit : 7,9 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces, 4,3 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces, 4.3 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent
Safety Warning

Description complète du produit

La cartouche filtrante plissée Chemflow-XF bénéficie d'une membrane asymétrique en PTFE de qualité supérieure, offrant des capacités de débit inégalées et une durée de vie prolongée. Elle est renforcée en HDPE pour constituer une alternative économique aux cartouches entièrement fabriquées en fluoropolymère, tout en offrant une rétention et une pureté supérieures. Ce filtre convient parfaitement à la distribution en vrac de produits chimiques et aux process humides basse température (< 60 °C). Les clients qui s'en servent pour des fluides visqueux, comme l'acide phosphorique, ont indiqué des débits et une durée de vie plus de deux fois supérieurs à ceux du principal produit concurrent.

Ces avantages contribuent à améliorer les rendements, tout en réduisant les coûts de filtration généraux. Dans les applications de distribution en vrac, le débit élevé permet de réduire le dimensionnement des systèmes et par extension, de réaliser des économies. Ce modèle est disponible en version sèche ou pré-mouillée pour une installation prête à l'emploi.

• Débits les plus élevés du marché
• Longue durée de vie
• Version humide en option pour une installation rapide
• Construction en PTFE/HDPE résistante aux produits chimiques
• Intégrité testée à 100 % en salle blanche

Documents annexes

×
Produits Type Type de raccord Configuration de l'embout Longueur (po) Seuil de filtration (µm) Matériau du joint Options
ES-A0310-031-5-E Select Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0310-031-5-EW Select Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10310-031-5-E Select Pleat Standard fittings 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-10310-031-5-EW Select Pleat Standard fittings 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10710-031-5-E Select Pleat Standard fittings 226 O-Ring/Fin 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-031-5-E Select Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-031-5-EW Select Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed
PE-A0310-031-5-E Standard Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
PE-A0310-031-5-EW Standard Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed
PE-10310-031-5-E Standard Pleat Standard fittings 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
PE-10310-031-5-EW Standard Pleat Standard fittings 222 O-Ring/Flat cap 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed
PE-10710-031-5-E Standard Pleat Standard fittings 226 O-Ring/Fin 10 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
PE-A0320-031-5-E Standard Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.1 XF FEP Encapsulated Viton No Treatment
PE-A0320-031-5-EW Standard Pleat 1/2 inch shortened 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.1 XF FEP Encapsulated Viton Wet Packed

687PDC
679945