Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
The EH non-code multi-cartridge filter vessels provide economical filtration of liquids in a lightweight, externally polished stainless steel design.
| Produits | Quantité | Matériaux utilisés | Longueur (po) | Taille du raccordement |
|---|---|---|---|---|
| EHG05S2T | 5 cartridges | 304 Stainless Steel | 10 | 2-inch NPT |
| EHG05D2T | 5 cartridges | 304 Stainless Steel | 20 | 2-inch NPT |
| EHG05T2T | 5 cartridges | 304 Stainless Steel | 30 | 2-inch NPT |
| EHG05Q2T | 5 cartridges | 304 Stainless Steel | 40 | 2-inch NPT |
| EHG07T2T | 7 cartridges | 304 Stainless Steel | 30 | 2-inch NPT |
| EHG07Q2T | 7 cartridges | 304 Stainless Steel | 40 | 2-inch NPT |
| EHG11T3F | 11 cartridges | 304 Stainless Steel | 30 | 3-inch ANSI |
| EHG11Q3F | 11 cartridges | 304 Stainless Steel | 40 | 3-inch ANSI |
| EHG19T4F | 19 cartridges | 304 Stainless Steel | 30 | 4-inch ANSI |
| EHG19Q4F | 19 cartridges | 304 Stainless Steel | 40 | 4-inch ANSI |
| EHS05T2T | 5 cartridges | 316L Stainless Steel | 30 | 2-inch NPT |
| EHS05Q2T | 5 cartridges | 316L Stainless Steel | 40 | 2-inch NPT |