Cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-E | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses | Parker NA

Cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-E | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style

Configuration de l'embout

Longueur (po)

Seuil de filtration (µm)

Matériau du joint

Joint secondaire

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-E | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses

Cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-E | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses

Les cartouches filtrantes Clariflow-E-Select comportent une membrane exclusive en PES anisotrope en miroir, conçue pour l'élimination de particules organiques et inorganiques pour de l'eau DI et des produits chimiques aqueux

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker domnick hunter
  • Secteur : Microélectronique
  • Fonction : Clarification, Préfiltration, Polissage
  • FluideMédia : PES (polyéthersulfone)
  • Construction du filtre : Membrane plissée
  • Diamètre extérieur : 2.75 inch
  • Matériau de l'embout : Polypropylène
  • Type de noyau : Polypropylène
  • Structure et matériau de renfort du flexible : Polypropylène
  • Débit : 0,5 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,02 um, 1 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,04 um, 1,8 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,1 um, 3,7 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,2 um, 4,8 gallons/min/psid par cartouche de 10 pouces, 1.0 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron, 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent
Safety Warning

Description complète du produit

Les cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-E sont conçues avec une membrane exclusive en PES (polyéthersulfone) anisotrope en miroir et offrent un débit exceptionnellement élevé et une durée de vie prolongée. L'association d'une membrane en PES hydrophile et d'une structure de support entièrement en polypropylène de haute pureté garantit une très faible teneur en matières extractables ioniques et organiques, la compatibilité avec de nombreux produits chimiques, ainsi qu'une résistance élevée à la perte de particules. Chaque cartouche est fabriquée en salle blanche, rincée au préalable avec de l'eau DI ultrapure de 18 MOhms/cm, et son intégrité est testée à 100 % sur un site certifié ISO.

Documents annexes

×

687PDC
679945