Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G | Membrane en PES hydrophile de grade général | Parker NA

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G | Membrane en PES hydrophile de grade général | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style

Configuration de l'embout

Longueur (po)

Seuil de filtration (µm)

Matériau du joint

Joint secondaire

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G | Membrane en PES hydrophile de grade général

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G | Membrane en PES hydrophile de grade général

Les cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-G présentent une membrane en PES hydrophile de grade général conçue pour la filtration des liquides et produits chimiques aqueux ultra-purs.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker domnick hunter
  • Secteur : Industrie / Microélectronique / Agroalimentaire, Agroalimentaire, industrie, microélectronique
  • Fonction : Clarification, Préfiltration, Polissage
  • FluideMédia : PES (polyéthersulfone)
  • Construction du filtre : Membrane plissée
  • Débit : 1,8 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,1 um, 3,7 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,2 um, 4,8 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,45 um, 9,2 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,65 um, 9,5 gallons/min/psid par cartouche de 10 pouces, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 9.2 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 9.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Diamètre extérieur : 2.75 inch
  • Configuration de l'embout : Polypropylène
  • Type de noyau : Polypropylène
  • Structure et matériau de renfort du flexible : Polypropylène
Safety Warning

Description complète du produit

La membrane en polyéthersulfone (PES) anisotrope en miroir de la cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G est intrinsèquement hydrophile et possède une morphologie poreuse offrant un débit exceptionnel
des débits exceptionnellement élevés. Du fait de l'absence de surfactants ou d'agents mouillants ajoutés et de la construction entièrement en polypropylène des couches et de la structure, le filtre présente moins de matières extractibles, est compatible avec de nombreux produits chimiques et offre une bonne résistance à l'hydrolyse. La cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-G est disponible avec des seuils absolus de tailles d'orifice de 0,04, 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 et 0,8 μm.

Documents annexes

×

687PDC
679945