Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Polyflow® Membrane-SELECT filter cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based filter cartridges.
| Produits | Style | Configuration de l'embout | Longueur (po) | Seuil de filtration (µm) | Matériau du joint | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-10310-002-4-E | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Viton | Standard |
| MS-10320-002-5-E | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | Standard |
| MS-10330-002-5-E | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | Standard |
| MS-10330-002-5-EW | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| MS-10710-002-1-E | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | EPDM | Standard |
| MS-10720-002-2-E | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | S7442 | Standard |
| MS-A0310-002-5-E | 1/2" shortened on 222 O-Ring | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | Standard |
| MS-A0320-002-5-E | 1/2" shortened on 222 O-Ring | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | Standard |