Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
The Proflow™-HE filter cartridge is designed for filtration of microelectronic (MiE) fluids. High-purity polypropylene and hydrophilic PTFE provide an economical alternative for the filtration of various MiE chemicals.
| Selector Guides |
|---|
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| Produits | Type | Style | Configuration de l'embout | Longueur (po) | Seuil de filtration (µm) | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-A0310-925-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-A0310-001-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-A0310-002-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-A0310-010-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 1 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-A0320-925-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-A0320-005-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.5 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-50710-005-5-HE | Select | 1/2" Shortened 222 Fitting | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.5 | FEP Encapsulated Viton |
| PS-50710-002-5-HE | Select | Encapsulated Stainless Steel | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0310-925-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0310-001-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0310-030-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 3 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0320-001-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0320-002-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-A0320-005-5-HE | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.5 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10310-925-5-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10310-001-1-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | EPDM |
| 34-10310-001-5-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10310-002-5-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10320-925-5-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10320-925-K-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.05 | Kalrez |
| 34-10320-001-1-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | EPDM |
| 34-10320-005-1-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.5 | EPDM |
| 34-10320-005-5-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.5 | FEP Encapsulated Viton |
| 34-10330-001-1-HE | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | EPDM |