Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Polyflow® Membrane filter cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
| Produits | Style | Configuration de l'embout | Longueur (po) | Seuil de filtration (µm) | Matériau du joint | Joint secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10110-002-41 | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | Viton | 5mm thick gaskets |
| 24-10110-002-44 | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | Viton | One 5mm and one 3mm gasket |
| 24-10210-002-4 | No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Viton | N/A |
| 24-10310-002-1 | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A |
| 24-10310-002-2 | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-10310-002-5 | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |
| 24-10320-002-5 | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |
| 24-10710-002-2 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-10710-002-5 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |
| 24-10720-002-1 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | EPDM | N/A |
| 24-10720-002-4 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | Viton | N/A |
| 24-10720-002-5 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |
| 24-10730-002-2 | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-10810-002-1 | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | EPDM | N/A |
| 24-10810-002-2 | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-10820-002-2 | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-10830-002-2 | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-60710-002-2 | Encapsulated Polysulfone Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A |
| 24-A0310-002-5 | No Insert | 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |
| 24-A0320-002-5 | No Insert | 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A |