Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-WE | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses | Parker NA

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-WE | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style

Configuration de l'embout

Longueur (po)

Seuil de filtration (µm)

Matériau du joint

Joint secondaire

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-WE | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses

Cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-WE | Membrane en PES hydrophile pour applications aqueuses

Les cartouches filtrantes à membrane plissée Clariflow-WE constituent une solution économique de filtrage de fluides tels que l'eau DI et les produits chimiques à base aqueuse.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker domnick hunter
  • Secteur : Microélectronique
  • Fonction : Clarification, Préfiltration, Polissage
  • FluideMédia : PES (polyéthersulfone)
  • Construction du filtre : Membrane plissée
  • Débit : 2,6 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,2 um, 3,8 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,45 um, 1,3 gallon/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,1 micron, 6,5 gallons/min/psid par équivalent de cartouche de 10 pouces pour 0,65 um, 0,7 gallon, 3.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 1.3 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 6.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 0.7 gal/min per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Diamètre extérieur : 2.75 inch
  • Matériau de l'embout : Polypropylène
  • Type de noyau : Polypropylène
  • Structure et matériau de renfort du flexible : Polypropylène
Safety Warning

Description complète du produit

Fabriquée avec les mêmes matériaux d'excellente qualité que les modèles Clariflow-E et Clariflow-E-Select, la cartouche filtrante à membrane plissée Clariflow-WE est néanmoins destinée à des applications moins exigeantes en termes de débit et de durée de vie. L'association d'une membrane en PES hydrophile et d'une structure de support entièrement en polypropylène de haute pureté garantit une très faible teneur en matières extractables ioniques et organiques, la compatibilité avec de nombreux produits chimiques, ainsi qu'une résistance élevée à la perte de particules. Chaque cartouche est fabriquée en salle blanche, rincée au préalable avec de l'eau DI ultrapure de 18 MOhms/cm, et son intégrité est testée à 100 % sur un site certifié ISO.

Documents annexes

×

687PDC
679945