Le support de pistolet thermique de Parker est spécialement conçu pour être utilisé avec notre pistolet thermique électrique. Placé sur votre établi, il permet d'utiliser facilement le pistolet thermique en gardant les mains libres. Le support de pistolet thermique est flexible et peut donc être plié à l'angle parfait, en fonction de vos exigences spécifiques. Cela vous permet d'utiliser le pistolet thermique électrique pour la rétraction des capes Clean Seal autour des embouts, offrant ainsi une protection contre une éventuelle nouvelle contamination lors de l'utilisation des méthodes traditionnelles de pose d'embouts et de bouchons.
Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage personnel
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile
Caractéristiques/avantages :
• Maintient le pistolet thermique électrique pour un fonctionnement mains libres
• Se place par aspiration directement sur votre établi
• Réglable dans presque toutes les positions
Applications :
• À utiliser avec les embouts Clean Seal, le pistolet thermique et le diffuseur pour pistolet thermique
Spécifications :
• À utiliser avec notre pistolet thermique électrique
• Fonctionne parfaitement avec le diffuseur pour pistolet thermique 1½