Flexibles pour gaz naturel comprimé - pression régulée - CNGRP | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexibles pour gaz naturel comprimé - pression régulée - CNGRP

Flexibles pour gaz naturel comprimé - pression régulée - CNGRP

Les flexibles CNGRP de Parker sont des flexibles électriquement conducteurs conçus pour les applications de gaz naturel comprimé en aval du régulateur de pression.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Facteur de conception : 4
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA), Conductive
  • Spécifications respectées : ANSI NGV, CSA, NFPA 3.1, CSA 12.3
  • Raccord compatible : 91N Series
  • Pression de service maximale : 500 psi, 3.45 MPa, 34.5 bar
  • Température de service maximale : 248 °F, 120 °C
  • Poids : 0.39 to 0.45 kg/m, 0.26 to 0.30 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 1/2 to 5/8 inch, 12.7 to 15.9 mm
  • Application : Natural Gas Transfer (on vehicle)
  • Style de produit : Conductive
  • Matériau du cache : Stainless Steel
  • Matériau de renfort du flexible : Thermoplastic Vulcanizates (TPV)
  • Rayon de courbure minimal : 4 to 5 inch, 102 to 127 mm
  • Diamètre extérieur : 0.89 to 1.04 inch, 22.6 to 26.4 mm
  • Taille : -10 to -12
Safety Warning

Description complète du produit

Pour les applications embarquées, Parflex a développé un flexible CNG (CNGRP) adapté aux hautes températures et aux pressions régulées. Le tuyau CNGRP est un tuyau homologué CSA à faible perméabilité conçu pour la distribution de carburant GNC à basse pression en aval du régulateur de pression dans des environnements où la température ambiante est élevée.Il est composé d'un tube intérieur en nylon électriquement conducteur afin de dissiper l'accumulation d'électricité statique et d'un renfort en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion et aux torsions. De plus, la gaine en thermoplastique vulcanisé (TPV) offre une protection contre les éléments extérieurs rencontrés dans les applications embarquées.

Marchés :
• Transport
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Tube intérieur en nylon conducteur électrique
• Gaine TPV flexible
• Spécialement conçu pour des applications en aval du régulateur de pression
• Tube intérieur en nylon à faible perméabilité
• Tresse de renfort SS autorisant un faible rayon de courbure

Conformité :
• ANSI/CSA NGV 3.1
• NFPA 52
• CSA 12.3, classe C
• Homologation CSA (certificat nº70102698)

Applications :
• Transport de marchandises/passagers
• Transfert de carburant GNC

Caractéristiques techniques :
• Tube : Nylon conducteur électrique
• Renforcement : Acier inoxydable
• Gaine : TPV rouge
• Le flexible GNC doit être assemblé en usine ou par une installation approuvée par Parflex
• Le D.I. du flexible est une valeur nominale
• Le D.E. du flexible correspond à une valeur maximale



Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
CNGRP-12 5/8
CNGRP-10 1/2

687PDC
687563