Les embouts Parker de la série 91/91N s'utilisent avec les tuyaux PTFE moyenne pression à tube lisse de la division Parflex. Notre large sélection d'embouts à sertir pour les flexibles PTFE inclut, sans s'y limiter, les conceptions NPT, JIC et Seal-Lok™ avec de nombreuses disponibilités en acier inoxydable pour les applications corrosives. Les embouts sont équipés d'un système de guidage à la base pour simplifier l'insertion appropriée dans le tuyau et peuvent être sertis avec l'une des machines Parkrimp. Les jeux de mors pour ces sertisseuses incluent le système Parkalign® exclusif de Parker, doté d'une butée d'arrêt fixe qui positionne l'embout raccord dans le mors pour un sertissage parfait à chaque fois.
Marchés :
• Industrie
• Compresseurs air et gaz
• Machines de conditionnement
• Équipement d'impression et de marquage
Caractéristiques :
• Conception avec système de guidage
• Mors Parkalign®
Applications :
• Conduites de transfert de produits chimiques
• Système hydraulique général
• Air comprimé/gaz
• Distribution de colle
• Conduites de refroidissement