Tuyau à tube lisse en PTFE résistant aux produits chimiques – 919/919B/919J/919U | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau à tube lisse en PTFE résistant aux produits chimiques – 919/919B/919J/919U

Tuyau à tube lisse en PTFE résistant aux produits chimiques – 919/919B/919J/919U

Ces tuyaux PTFE possèdent une compatibilité chimique supérieure, résistent à l'humidité, s'utilisent sur une plage étendue de températures et présentent un coefficient de frottement bas. Ils résistent à des tempéraures jusqu'à 450 °F.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 4
  • Couleur du cache : Brown, Natural, Red
  • FluideMédia : Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • Spécifications respectées : FDA 21 CFR 177.1550 (Natural Tube), SAE 100R14A, SAE 100R14B
  • Raccord compatible : 90 Series, 91 Series, 91N Series
  • Poids : 0.09 to 0.58 kg/m, 0.06 to 0.39 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1-1/8 inch, 5 to 29 mm
  • Température de service maximale : 135 to 232 °C, 275 to 450 °F
  • Température de service minimale : -40 to -73 °C, -40 to -100 °F
  • Style de produit : Static Dissipative
  • Pression de service maximale : 69 to 207 bar, 6.9 to 20.7 MPa, 1000 to 3000 psi
  • Diamètre extérieur : 0.330 to 1.32 inch, 8.2 to 33.5 mm
  • Taille : -4 to -20
  • Application : Chemical Transfer, Fluid Handling, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical, Transportation
  • Matériau du tube interne du flexible : Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • Matériau du cache : Silicone, Polyurethane
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of Stainless Steel
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 9 inch, 50 to 229 mm
  • Pression nominale sous vide : 10 to 28 inch-Hg, 254 to 711 mm-Hg
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux en PTFE naturel à tube lisse résistant aux substances chimiques 919/919B de Parker présentent une compatibilité chimique exceptionnelle et peuvent gérer des températures allant jusqu'à 450 °F.Les tuyaux 919/919B sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment, mais sans s'y limiter, les lignes de transfert chimique, les systèmes hydrauliques généraux haute température et les lignes de réfrigérants. Le tube à cœur de PTFE résiste à l'humidité et offre le plus petit coefficient de frottement de tous les plastiques connus, ce qui permet de minimiser les pertes de charge et les dépôts.

Les tuyaux en PTFE sont moins susceptibles de se fissurer sous l'effet des contraintes ou de la flexion que les flexibles en métal.Le tuyau 919 est conforme SAE 100R14A et est construit avec un tube en PTFE conforme FDA naturel, tandis que le tuyau 919B est conforme SAE 100R14B et est construit avec un tube à cœur de PTFE antistatique noir.Le tuyau 919B de Parker doit être utilisé pour le transport de fluides non conducteurs, tels que des huiles, des peintures, des carburants ou de la vapeur.

Le tuyau en PTFE 919J de Parker se caractérise par une gaine en silicone extrudé pour un revêtement propre et lisse et le 919U se caractérise par une gaine en polyuréthane résistant à l'abrasion, non marquant, pour protéger le fil d'armature en acier inoxydable contre l'usure, l'effilochage et les contaminants. Ces deux tuyaux sont construits avec un tube intérieur PTFE conforme FDA naturel et renforcés d'une tresse en acier inoxydable 304.La gaine en polyuréthane des flexibles 919U réduit les valeurs minimale et maximale de la plage de température (-40 °F à +275 °F).  La gaine en silicone du tuyau en PTFE 919J ne réduit que la température de fonctionnement inférieure (-40 °F à +450 °F) .  

Marchés :
• Traitement des fluides
• Médical
• Services pétroliers terrestres
• Transport
• Systèmes militaires
• Gaz comprimé

Caractéristiques/avantages :
• Excellente compatibilité chimique pour un transfert réussi des substances chimiques entre les lignes
• Prise en charge de températures externes, de -100 °F à +450 °F
• Résiste à l'humidité
• Les faibles frottements minimisent les pertes de charge et les dépôts
• Nettoyable à la vapeur
• La gaine en silicone assure un revêtement en polyuréthane propre, non marquant, résistant à l'abrasion qui protège le fil d'armature en acier inoxydable contre l'usure, l'effilochage et les contaminants

Applications :
• Conduites de transfert de produits chimiques
• Système hydraulique général
• Air comprimé/gaz
• Distribution de colle
• Conduites de refroidissement
• Gaz médicaux

Homologations/Conformité :
• Conforme/dépasse SAE 100R14A – 919/919J
• Conforme/dépasse SAE 100R14B – 919B
• Conforme/dépasse SAE 100R14A avec l'exception de la plage de températures -40 °F à +275 °F – 919U
• FDA CFR 177.1550 (tube naturel)

Caractéristiques techniques :
• Tube : 919/919J/919U – PTFE conforme FDA naturel
               919B – PTFE antistatique noir
• Renforcement : Tresse en acier inoxydable 304
• Utilisez les tuyaux 919B avec un tube intérieur antistatique pour le transport de fluides non conducteurs tels que les huiles, les peintures, les carburants, la vapeur, etc.
• La pression d'éclatement est égale à 4 fois la pression de travail à 73 °F (23 °C)
• Utilise des embouts de la série 91N
• Le D.I. du tuyau est une valeur nominale
• Le D.E. du tuyau est une valeur maximale
• Revêtement 919J : Silicone extrudé
• Revêtement 919U : Polyuréthane
• Le revêtement doit être biseauté avant de fixer le raccord
• D'autres couleurs sont disponibles sur demande

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687563