Les tuyaux PTFE à tube lisse et paroi épaisse 929/929B de Parker offrent une meilleure résistance aux torsions et à la perméation de gaz que les modèles 919/919B en raison d'une plus grande épaisseur de paroi. Ces tuyaux en PTFE présentent une compatibilité chimique exceptionnelle et peuvent gérer des températures allant jusqu'à 450 °F.Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, dont les lignes de transfert chimique, les systèmes hydrauliques généraux haute température et les lignes de réfrigérants, entre autres. Le tube intérieur en PTFE résiste à l'humidité et offre le plus petit coefficient de frottement de tous les plastiques connus, ce qui permet de minimiser les pertes de charge et les dépôts.
Les tuyaux en PTFE sont moins susceptibles de se fissurer sous l'effet des contraintes ou de la flexion que les flexibles en métal.Le tuyaux 929 est conforme SAE 100R14A et est construit avec un tube en PTFE conforme FDA naturel, tandis que le tuyaux 929B est conforme SAE 100R14B et est construit avec un tube en PTFE antistatique noir.Le tuyau 919B de Parker doit être utilisé pour le transport de fluides non conducteurs, tels que des huiles, des peintures, des carburants ou de la vapeur.
Marchés :
• Traitement des fluides
• Médical
• Services pétroliers sur le terrain
• Transport
• Systèmes militaires
Caractéristiques/avantages :
• Faible rayon de courbure offrant une grande maniabilité et un fonctionnement en douceur
• Résistance accrue aux torsions
• Meilleure perméation de gaz en raison d'une plus grande épaisseur de la paroi en PTFE (0,040")
Applications :
• Conduites de transfert de produits chimiques
• Système hydraulique général
• Air comprimé/gaz
• Distribution de colle
• Conduites de refroidissement
• Gaz médicaux
Homologations/Conformité :
• Conforme/supérieur aux spécifications SAE 100R14A – 929
• Conforme/dépasse SAE 100R14B – 929B
• FDA CFR 177.1550 (tube naturel)
Caractéristiques techniques :
• Tube : 929 – PTFE conforme FDA naturel
929B – PTFE antistatique noir
• Renforcement : Tresse en acier inoxydable 304
• Utilisez les tuyaux 929B avec un tube intérieur antistatique pour le transport de fluides non conducteurs tels que les huiles, les peintures, les carburants, la vapeur, etc.
• Pression d'éclatement minimale égale à 4 fois la pression de travail maximale à 73 °F (23°C)
• Utilise des embouts de la série 91N
• D.I. du flexible correspondant à une valeur nominale
• D.E. du flexible correspondant à une valeur maximale