Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les accumulateurs à piston serti brevetés ACP de Parker sont une alternative idéale aux diaphragmes pour les équipements industriels et mobiles, même en conditions extrêmes. Ce design compact et économique offre les mêmes avantages qu'un accumula
Le piston serti de la série ACP de Parker est une option plus polyvalente qui réduit les taux de défaillance sur le terrain et les dépenses externes pour le service sur le terrain pendant la période de garantie. La série ACP brevetée d’accumulateurs à pistons sertissés de Parker est idéale pour les équipements industriels et mobiles, même dans des climats extrêmes. Évalués jusqu’à 5000 PSI avec un facteur de conception de 4:1 ou plus, ces accumulateurs ont été testés et éprouvés à -40 °F/C ou moins.
Marchés:
• Équipement de levage aérien
• Machines agricoles
• Équipement de construction
• Équipement forestier
• Équipement minier
• Systèmes de véhicules hybrides
• Équipement de manutention
•Transport
• Équipement de gazon
• Équipement spécialisé et véhicules de travail à usage spécial
• Unités de puissance hydraulique (HPU)
• Systèmes de lubrification
• Machines en plastique
• Équipement de moulage par injection
• Équipement de moulage de caoutchouc
Caractéristiques/avantages :
• Des pressions nominales de service plus élevées (3770/4000/5000 PSI) permettent de répondre à un plus grand nombre d’applications avec moins de tailles nécessaires
• La conception du piston empêche la défaillance soudaine de l’accumulateur et est personnalisée pour s’adapter à l’application
• Quatre tailles d’alésage disponibles pour plus de capacité et d’options de prix
• Les raccords d’extrémité serti brevetés offrent une résistance à la fatigue supérieure à celle des conceptions soudées
• « Schrader » La soupape de gaz de style (standard de l’industrie) s’adapte à l’équipement de charge existant
• Plusieurs tailles d’orifices hydrauliques s’adaptent à une plus large gamme de raccords et d’options de montage
• Faible perméation de gaz par rapport à des produits similaires
• Taux de compression illimité
• Taux de perméation de gaz plus faible
• Tolérance à haute / basse température
• Taux de compression élevés
• Peut être monté dans n’importe quelle position
• Le mode de défaillance est progressif, prévisible
• Moins d’entretien
Applications:
• Absorption des chocs
• Alimentation auxiliaire
• Débit supplémentaire
• Atténuation du bruit
• Conservation de l’énergie
• Dilatation thermique
• Alimentation d’urgence
• Compensation des fuites
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Piston Accumulator Safety Information |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Crimped Piston Accumulators Catalog – HY10-2200 |
| Hydrin® GH 2000 |