Ferulset® Presetting Tool | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.E. tube (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ferulset® Presetting Tool

Ferulset® Presetting Tool

Parker's Ferulset® Presetting Tool provides a fast and easy way to manually preset ferrules onto to steel and stainless steel tube.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Pre-Setting Tool
  • Matériau du tube : steel and stainless steel
  • Taille : 1/8 to 2 inch
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Ferulset® Presetting Tools provide a fast and easy way to manually pre-set Parker's ferrules onto steel and stainless steel tube for Ferulok® Flareless 24° Bite Type fitting connections. The tool's bodies are manufactured from hardened steel for withstanding repeated pre-sets.

Markets:
• Construction
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Separate tools are available to preset ferrules on steel and stainless steel tube sizes 1/8” through 2” O.D.

Applications:
• Presetting ferrules onto metal tube for industrial and mobile hydraulic applications

Documents annexes

×
Produits D.E. tube (po)
560576 1/8
560577 3/16
560578 1/4
560579 5/16
560580 3/8
560581 1/2
560582 5/8
560583 3/4
560584 7/8
560585 1
560586 1 1/4
560587 1 1/2
560589 2

687PDC
687620