L'outil d'ébavurage de tube manuel Parker In-Ex® est conçu pour ébavurer les DI et les DE de 1/8"à 1 5/8"en acier recuit, acier inoxydable, cuivre et aluminium.L'ébavurage au moyen d'une torsion rapide du poignet rend cet outil pratique sur la plupart des sites de travail.
Marchés :
• Construction
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Transformation des matières
• Machine-outil
• Transport
• Énergie alternative
• Gaz et pétrole/Off-Shore
Caractéristiques/avantages :
• Lames d'ébavurage des DI et DE en acier durci pour obtenir un ébavurage approprié.
Applications :
• Ébavurage de tubes métalliques pour les applications industrielles et mobiles
Caractéristiques techniques :
• Ensembles de lames de rechange disponibles.