Tru-Kut® Sawing Vise | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tru-Kut® Sawing Vise

Tru-Kut® Sawing Vise

Parker's sawing vice, Tru-Kut®, accomodates tube and pipe up to 2" O.D.

Caractéristiques techniques

  • Taille : 3/16 to 2 inch, 5 - 50 mm
  • Type de produit : Accessory
  • Matériau du tube : annealed steel, stainless steel, copper, and aluminum
  • Diamètre extérieur du tube : 3/16 to 2 inch
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's sawing vise, Tru-Kut®, assures square cut-offs within +/- 1° on tube and pipe up to 2” O.D.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Used with a fine tooth hacksaw blade, the hardened steel guide ensures accurate square cuts within +/- 1° which is essential for proper tube connections.
• For use with tube and pipe from sizes 3/16” to 2” O.D.

Applications:
• Cutting metal tube for industrial and mobile applications

Documents annexes

×
Produits
710439

687PDC
687620