Flaring Tools | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flaring Tools

Flaring Tools

45° flaring tools for soft metal tubing.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du tube : Soft copper, aluminum, brass, thin wall steel, Soft copper, aluminum, Bundy, brazed or welded soft steel
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 45° flaring tools with easy to turn handles flares and burnishes soft metal tubing from 3/16" to 3/4" and 5mm to 16mm O.D. tubing. Parker also offers a tool for double flaring.

Markets:
• Industrial
• Mobile
• Refrigeration
• Heating
• Air Conditioning

Features/Benefits:
• The depth gauge allows proper positioning of tube for consistent flaring.
• The 945TH-BPD 45° tool is capable of flaring multiple tube O.D. sizes, and has a built in tube stop.
• For use with copper and aluminum alloy tube in sizes 1/8” through 3/4” O.D.

Applications:
• Flaring soft metal tube for industrial and mobile hydraulic applications

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687547