Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
E-Z Form GS Greek Corrugated General Service Suction Hose is flexible hose designed for transfer of air, coolant, mild chemicals and water in industrial and mobile applications to 257°F and 75 psi, Series 7395
California Residents: Prop-65 Warning
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| E-Z Form Hose Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| The Advantages of No-Skive Versus Skive Hydraulic Hose Assemblies |
| Produits | D.I. flexible (po) | Pression de service maximale (psi) | Quantité paquet standard (pi) |
|---|---|---|---|
| 7395-0500025 | 1/2 | 150 | 25 |
| 7395-0500130 | 1/2 | 150 | 130 |
| 7395-0625025 | 5/8 | 150 | 25 |
| 7395-0750025 | 3/4 | 150 | 25 |
| 7395-1000025 | 1 | 150 | 25 |
| 7395-1125025 | 1-1/8 | 75 | 25 |
| 7395-1125130 | 1-1/8 | 75 | 130 |
| 7395-1250025 | 1-1/4 | 75 | 25 |
| 7395-1250130 | 1-1/4 | 75 | 130 |
| 7395-1375025 | 1-3/8 | 75 | 25 |
| 7395-1375130 | 1-3/8 | 75 | 130 |
| 7395-1500025 | 1-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-1500130 | 1-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-1750025 | 1-3/4 | 75 | 25 |
| 7395-1750130 | 1-3/4 | 75 | 130 |
| 7395-2000025 | 2 | 75 | 25 |
| 7395-2000130 | 2 | 75 | 130 |
| 7395-2250025 | 2-1/4 | 75 | 25 |
| 7395-2250130 | 2-1/4 | 75 | 130 |
| 7395-2500025 | 2-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-2500130 | 2-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-3000025 | 3 | 75 | 25 |
| 7395-3000130 | 3 | 75 | 130 |
| 7395-3500025 | 3-1/2 | 75 | 25 |
| 7395-3500130 | 3-1/2 | 75 | 130 |
| 7395-4000025 | 4 | 75 | 25 |
| 7395-4000130 | 4 | 75 | 130 |
| 7395-0375300 | 3/8 | 150 | 300 |
| 7395-0875025 | 7/8 | 75 | 25 |
| 7395-0500300 | 0.9 | 75 | 300 |
| 7395-0750300 | 3/4 | 75 | 300 |
| 7395-0625300 | 5/8 | 75 | 300 |
| 7395-1000300 | 1 | 150 | 300 |
| 7395-1000300-RED | 1 | 150 | 300 |