Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
E-Z Form HT Greek Corrugated High Temperature Oil Resistant Suction Hose is an extremely flexible, heat resistant hose designed for transfer of hot oil in engine applications to 302°F and 150 psi, Series 7399
California Residents: Prop-65 Warning
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| E-Z Form Hose Video |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Tuyaux, Raccords et Equipement Hydrauliques CAT_4402_UK - Catalogue Distribution--(anglais) |
| Produits | D.I. flexible (po) | Pression de service maximale (psi) | Quantité paquet standard (pi) |
|---|---|---|---|
| 7399-0500025 | 1/2 | 150 | 25 |
| 7399-0500300 | 1/2 | 150 | 300 |
| 7399-0625025 | 5/8 | 150 | 25 |
| 7399-0625300 | 5/8 | 150 | 300 |
| 7399-0750025 | 3/4 | 150 | 25 |
| 7399-0750300 | 3/4 | 150 | 300 |
| 7399-0875025 | 7/8 | 150 | 25 |
| 7399-0875300 | 7/8 | 150 | 300 |
| 7399-1000025 | 1 | 150 | 25 |
| 7399-1000300 | 1 | 150 | 300 |