Le tuyau haute pression 580N/H580N/588N de Parker est conforme aux spécifications SAE 100R8 et offre un poids et un diamètre extérieur inférieurs à ceux du modèle 100R2, dont le caoutchouc a été ici remplacé afin d'offrir davantage de flexibilité, de compatibilité avec les fluides et de résistance des revêtements. Ce tuyau hydraulique haute pression se caractérise par une conception perfectionnée, disponible en constructions jumelées et multiples, pour garantir de hautes performances dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les applications système. Avec ses caractéristiques supérieures, telles qu'un poids réduit et des capacités de flexion améliorées, le tuyau haute pression 580N/588N Parflex regroupe de nombreux avantages pour répondre aux exigences des applications sur les marchés en développement, du traitement des fluides et des pneumatiques industriels.
Marchés :
• Traitement des fluides
• Industrie
• Équipements mobiles
Caractéristiques/avantages :
• Constructions en jumelés et multiples disponibles pour répondre aux besoins d'applications variées
• Poids et diamètre extérieur réduits par rapport à ceux du modèle 100R2, pour une maniabilité et un acheminement améliorés
• Alternative au tuyau caoutchouc 100R2, pour davantage de flexibilité, de compatibilité avec les fluides et de résistance des revêtements
Applications :
• Circuits et systèmes hydrauliques et pneumatiques
• Équipements de construction
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour tondeuse
Homologations/Conformité :
• Conforme/supérieur aux spécifications SAE 100R8
• 580N homologué MSHA
• 588N conforme aux spécifications SAE J517, pour des fuites inférieures à 50 microampères à une tension de 75 000 volts par pied
Caractéristiques techniques :
• Tube : Nylon (le tuyau 588N possède un tube intérieur non conducteur, destiné aux applications présentant un risque de choc électrique pour les opérateurs)
• Renforcement : Fibre
• Robe extérieure :580N Polyuréthane noir, perforé
588N Polyuréthane orange, non perforé
H580N Polyuréthane noir, non perforé
• Pressions d'éclatement nominales à 73 °F (23 °C)
• D.I. du flexible correspondant à une valeur nominale
• D.E. du flexible correspondant à une valeur maximale