Tuyau hydraulique basse température | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Style de flexible

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau hydraulique basse température

Tuyau hydraulique basse température

Les tuyaux hydrauliques Parker se caractérisent par une flexibilité supérieure dans les climats froids, un revêtement mat pour un faible coefficient de friction, et une pression de travail constante de 3 000 psi.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 4
  • Couleur du cache : Black, Orange
  • FluideMédia : Air, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Pression de service maximale : 3000 psi, 20.7 MPa, 207 bar
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Température de service minimale : -70 °F, -57 °C
  • Spécifications respectées : SAE 100R18, SAE J517 (for less than 50 micro-amps leakage under 75,000 volts per ft.), SAE J517 and 100R18
  • Raccord compatible : 56 Series, CG Series, CY Series
  • Poids : 0.05 to 0.40 lb/ft, 0.30 to 0.60 kg/m
  • Diamètre intérieur : 1/8 to 3/4 inch, 3.2 to 19 mm
  • Application : Cold Applications, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial Machinery, Over-the-Sheave
  • Matériau du tube interne du flexible : Copolyester, Polyamide (PA)
  • Diamètre extérieur : 0.330 inch, 0.490 inch, 0.660 inch, 0.840 inch, 1.030 inch, 1.130 inch, 8.2 to 28.7 mm
  • Rayon de courbure minimal : 1/2 to 6-1/2 inch, 13 to 165 mm
  • Taille : -2 to -12
  • Matériau du cache : Copolyester
  • Matériau de renfort du flexible : Fiber

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux basse température 53DM/538DM DuraMax™ offrent une flexibilité supérieure en fonctionnement dans des environnements à basse température ambiante. Avec une pression de travail constante de 3 000 psi, les tuyaux 53DM/538DM ont des D.E. plus petits que les 100R7 et 100R18 et un meilleur rayon de courbure que les tuyaux SAE J517 et 100R7.

Conçus pour supporter et fonctionner avec succès à basse température, ces tuyaux sont idéaux pour les applications impliquant des zones froides ou réfrigérées et des équipements de construction ou agricoles dans les climats froids.

Marchés :
• Levage
• Construction
• Agriculture

Caractéristiques/Avantages :
• Revêtement mat pour un faible coefficient de frottement
• Flexibilité supérieure dans des conditions de température froide
• Meilleur rayon de courbure que les SAE J517 et 100R18
• Pression constante de 3 000 psi

Applications :
• Excellent pour les poulies de chariots élévateurs
• Zones réfrigérées ou de stockage au froid
• Équipements de construction et d'agriculture dans des climats froids

Homologations/Conformité :
• Satisfait/dépasse la norme SAE 100R18
• 538DM - conforme à SAE J517 pour une fuite inférieure à 50 microampères à une tension de 75 000 volts par pied

Caractéristiques techniques :
• Tube : Copolyester
• Renforcement : Fibre
• Revêtement 53DM / 538DM : Copolyester
• Pressions de fonctionnement et d'éclatement nominales à 23 °C
• Utilise les embouts séries 55, 56, 58, 58H et HY
• Le D.I. du flexible est une valeur nominale
• Le D.E. du flexible est une valeur maximale

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Style de flexible
53DM-6-6 3/8 Natural, Twin Line

687PDC
687563