Tuyau hydraulique basse température - 55LT | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Style de flexible

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau hydraulique basse température - 55LT

Tuyau hydraulique basse température - 55LT

Le flexible hydraulique basse température conserve une flexibilité supérieure dans des conditions de basses températures, est conforme à SAE 100R7, et est conçu pour les équipements de construction et d'agriculture dans les climats froids.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Facteur de conception : 4
  • FluideMédia : Air, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : SAE J517 and 100R7
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Diamètre intérieur : 3/16 to 1/2 inch, 5 to 13 mm
  • Pression de service maximale : 138 to 224 bar, 13.8 to 22.4 MPa, 2000 to 3250 psi
  • Température de service maximale : 212 °F, 100 °C
  • Application : Cold Applications, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial Machinery, Mobile Hydraulic Equipment, Over-the-Sheave, Pneumatics
  • Style de produit : Single Line, Twin-Line
  • Poids : 0.05 to 0.21 kg/m, 0.03 to 0.14 lb/ft
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA)
  • Matériau du cache : Copolyester
  • Matériau de renfort du flexible : Fiber
  • Rayon de courbure minimal : 3/4 to 3 inch, 19 to 76 mm
  • Taille : -3 to -8
  • Diamètre extérieur : 0.430 inch, 0.510 inch, 0.570 inch, 0.650 inch, 0.810 inch, 10.9 to 20.6 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau hydraulique basse température 55LT de Parker est reconnu pour sa flexibilité supérieure et ses hautes performances à basse température ambiante. Avec les constructions jumelées et multiples disponibles, le tuyau thermoplastique 55LT peut être modifié pour répondre aux exigences spécifiques du stockage à froid ou des zones réfrigérées, l'équipement agricole et de construction dans les climats froids, les systèmes hydrauliques exposés à des températures très basses et d'autres applications industrielles qui exigent un fonctionnement efficace dans des conditions météorologiques hivernales froides. Veuillez consulter la littérature figurant sous l'onglet Assistance produit pour les paramètres d'exploitation et les spécifications techniques détaillées.

Marchés :
• Levage
• Équipements mobiles

Caractéristiques/Avantages :
• Constructions à lignes jumelées ou multiples disponibles
• Flexibilité supérieure dans des conditions de température froide

Applications :
• Systèmes hydrauliques exposés à de très basses températures
• Excellent pour les poulies de chariots élévateurs
• Zones réfrigérées ou de stockage au froid
• Équipements de construction et d'agriculture dans des climats froids
• Équipement de services publics
• Industrie forestière

Homologations/Conformité :
• Satisfait/dépasse la norme SAE 100R7

Caractéristiques techniques :
• Tube : Copolyester
• Renforcement : Fibre
• Gaine : Co-polyester noir, perforé
• Le D.I. du flexible est une valeur nominale
• Le D.E. du flexible est une valeur maximale

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Style de flexible
55LT-3 3/16 Single
55LT-4 1/4 Single
55LT-5 5/16 Single
55LT-6 3/8 Single
55LT-8 1/2 Single

687PDC
687563