Tuyau Parkrimp haute pression SR / SRTC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Diamètre intérieur du flexible

Pression de service maximale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau Parkrimp haute pression SR / SRTC Tuyau Parkrimp haute pression SR / SRTC

Tuyau Parkrimp haute pression SR / SRTC

Les tuyaux SR/SRTC offrent durabilité, fiabilité et sécurité dans les applications hydrauliques haute pression, jusqu'à 45,0 Mpa. En version Though Cover, ils garantissent une haute résistance à l'abrasion dans les environnements difficiles.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.31 to 3.09 lb/ft, 0.46 to 4.60 kg/m
  • Secteur : Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 250 to 450 bar, 3625 to 6500 psi, 25.0 to 42.0 MPa
  • Type de produit : Hydraulic Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Style de produit : No-Skive Multispiral
  • Rayon de courbure minimal : 7.087 to 24.803 inch, 180 to 630 mm
  • FluideMédia : Air, Coolants (Glycol, Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants, Water
  • Spécifications respectées : EN 856, Type 4SH (size -20, -24, -32), EN 856, Type 4SP (size -6, -10, -12, -16), ISO 18752, Type CC / BC (only for size -6), ISO 3862
  • Raccord compatible : Parkrimp 70 Series, Parkrimp 77 Series, Parkrimp 73 Series
  • Diamètre intérieur : 3/8 to 2 inch, 9.5 to 50.8 mm
  • Température de service maximale : 120 °C (Water 85°C / Air 70 °C / 100°C only for size 6), 248 °F (Water 185°F / Air 158°F / 212°F only for size 6)
  • Application : High Pressure Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.673 to 2.618 inch, 9.5 to 50.8 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau sans dérive haute pression SR / SRTC de Parker conforme à la norme ISO 18752 et ISO 3862 - EN 856 Type 4SP/4SH avec la construction de tuyau sans dérive, est la gamme de tuyaux idéale pour toutes les applications hydrauliques à haute pression générales.



Marchés :


· Équipement de construction



· Sylviculture et agriculture


· Manutention des matériaux


· Pâtes et papiers


Caractéristiques/Avantages :


· Renforcement de quatre spirales de fil d’acier à haute tension - selon ISO 18752 et ISO 3 862 - EN 856 Type 4SP/4SH


· Le tuyau et le système de raccord assortis garantissent une combinaison approuvée et sûre ainsi qu'une qualité et une sécurité optimales, associées à la plus longue durée de vie du produit final pour les utilisateurs finaux


· Le type de tuyau SRTC est doté d'une housse résistante (TC) et est donc idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée à l'abrasion. Couvercle résistant 80 fois plus résistant à l'abrasion que les tuyaux en caoutchouc standard


· Le tuyau est adapté à l'immersion temporaire dans de l'huile minérale jusqu'à 70 °C avec des inspections fréquentes


· Technologie complète de montage sans sabot sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression pour un assemblage de tuyaux plus simple, plus rapide et plus sûr

Applications :

· Applications hydrauliques générales à haute pression



Les tuyaux à moyenne pression SRI et SRITC de Parker sont compatibles avec les raccords haute pression Parker Parkrimp séries 70, 77 et 73.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles Diamètre intérieur du flexible Pression de service maximale
SR25-32 -32 Standard 50.8 mm - 2 inch 250 bar
SR25TC-32 -32 Robe Tough Cover 50.8 mm - 2 inch 250 bar
SR29-24 -24 Standard 38.1 mm - 1 1/2 inch 290 bar
SR29TC-24 -24 Robe Tough Cover 38.1 mm - 1 1/2 inch 290 bar
SR35-10 -10 Standard 15.9 mm - 5/8 inch 350 bar
SR35-12 -12 Standard 19.1 mm - 3/4 inch 350 bar
SR35-16 -16 Standard 25.4 mm - 1 inch 350 bar
SR35-20 -20 Standard 31.8 mm - 1 1/4 inch 350 bar
SR35-8 -8 Standard 12.7 mm - 1/2 inch 350 bar
SR35TC-10 -10 Robe Tough Cover 15.9 mm - 5/8 inch 350 bar
SR35TC-12 -12 Robe Tough Cover 19.1 mm - 3/4 inch 350 bar
SR35TC-16 -16 Robe Tough Cover 25.4 mm - 1 inch 350 bar
SR35TC-20 -20 Robe Tough Cover 31.8 mm - 1 1/4 inch 350 bar
SR35TC-8 -8 Robe Tough Cover 12.7 mm - 1/2 inch 350 bar
SR45-6 -6 Standard 9.5 mm - 3/8 inch 450 bar
SR45TC-6 -6 Robe Tough Cover 9.5 mm - 3/8 inch 450 bar

687PDC
687513