Embouts haute pression Parkrimp No-Skive - Série 70 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de raccordement 2

Forme

Taille de l'orifice

Type d'orifice

Diamètre intérieur du flexible

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Embouts haute pression Parkrimp No-Skive - Série 70

Embouts haute pression Parkrimp No-Skive - Série 70

Raccords haute pression Parkrimp série 70 pour tuyaux hydrauliques haute pression Compact No-Skive et Multispiral à tresse 3 fils

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air, Water, Hydraulic Fluids on Mineral-oil Basis, Lubricants (Oils), Coolants (Glycol, Water-Glycol), Air (General Industrial Air), Lubricants, Mineral Hydraulic Oil
  • Type de raccordement 2 : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Secteur : Off-road Machinery, Transportation
  • Type de raccordement 1 : Hose
  • Marque : Parker
  • Configuration : Hose to Port
  • Pression de service maximale : 160 to 690 bar, 16.0 to 69.0 MPa
  • Forme : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Application : High Pressure Hydraulics
  • Matériau du corps : Stainless Steel, Steel
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Crimp Fittings No-Skive
  • Diamètre extérieur du tube : 8 to 35 mm
  • Taille du raccordement 2 : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Taille du raccordement 1 : -6 to -16 (Size), 1/2 to 1 inch Hose I.D., 9.5 to 25.4 mm Hose I.D.
  • Spécifications respectées : Refer to Part for Detailed Specification.
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords haute pression Parkrimp série 70 sont des raccords à sertir hydrauliques permanents, qui permettent un montage rapide grâce à notre famille de sertisseurs Parkrimp. L'assemblage des tuyaux et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de la robe externe du tuyau. Ceci élimine toute rupture prématurée du tuyau hydraulique due à un dénudage trop long ou trop court. Les raccords série 70 sont recouverts d'un placage métallique sans chrome 6 et ils sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques Compact No-Skive à tresse 3 fils et les tuyaux hydrauliques No-Skive Multispiral à tresse 4 fils. Les produits Parker Hannifin satisfont également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'appariement des tuyaux et des raccords, ainsi qu'à leur compatibilité éprouvée par le fabricant.

Marchés :
· Équipements de construction
· Transport
· Sylviculture
· Agriculture

Caractéristiques/ avantages :
·  La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.  
· La technologie No-Skive offre le processus de production le plus facile, efficace et sûr pour les professionnels de l'assemblage de flexibles.

Applications :
· Tous les équipements de construction
· Machines agricoles et de sylviculture  
· Applications générales en hydraulique haute pression
Les raccords haute pression Parkrimp série 70 de Parker sont compatibles avec les tuyaux suivants :
· 371LT, 372, 372RH et 372TC
· 701

Documents annexes

×
Produits Type de raccordement 2 Forme Taille de l'orifice Type d'orifice Diamètre intérieur du flexible
1D970-6-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/8" BSP -6
1D970-8-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1/2" BSP -6
1D970-8-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1/2" BSP -8
1D970-10-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 5/8" BSP -8
1D970-12-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -8
1D970-10-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 5/8" BSP -10
1JC70-16-12-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1" ORFS -12
1JC70-12-16-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 3/4" ORFS -16
1JC70-16-16-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1" ORFS -16
1JC70-20-16-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1-1/4" ORFS -16
1JM70-6-6-SM Male ORFS Straight 3/8" ORFS -6
1JM70-8-6-SM Male ORFS Straight 1/2" ORFS -6
1JM70-8-8-SM Male ORFS Straight 1/2" ORFS -8
1J170-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1/2" ORFS -8
1J170-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -8
1J170-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -10
1J170-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS -10
1J170-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS -12
1J170-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS -16
1J770-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS -6
1J770-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS -6
1J770-6-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS -8
1J770-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS -8
1J770-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS -8
1J770-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS -10
1J770-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS -10
1J770-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS -12
1J770-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS -12
1J770-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS -16
1J970-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" ORFS -6
1J970-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS -6
1J970-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS -8
1J970-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -8
1J970-12-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -8
1J970-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -10
1J970-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -10
1J970-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS -12
1J970-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -12
1J970-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -16
1J970-20-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" ORFS -16
1JC70-6-6-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 3/8" ORFS -6
1JC70-8-6-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1/2" ORFS -6
1JC70-8-8-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1/2" ORFS -8
1JC70-10-8-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1" ORFS -8
1JC70-12-8-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 3/4" ORFS -8
1JC70-8-10-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1/2" ORFS -10
1JC70-10-10-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1" ORFS -10
1JC70-12-10-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 3/4" ORFS -10
1JC70-8-12-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 1/2" ORFS -12
1JC70-12-12-SM Female ORFS - Swivel Droit - court 3/4" ORFS -12
1JM70-10-8-SM Male ORFS Straight 5/8" ORFS -8
1JM70-10-10-SM Male ORFS Straight 5/8" ORFS -10
1JM70-12-10-SM Male ORFS Straight 3/4" ORFS -10
1JM70-12-12-SM Male ORFS Straight 3/4" ORFS -12
1JM70-16-12-SM Male ORFS Straight 1" ORFS -12
1JM70-16-16-SM Male ORFS Straight 1" ORFS -16
1JM70-20-16-SM Male ORFS Straight 1-1/4" ORFS -16
1JS70-6-6-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 3/8" ORFS -6
1B170-4-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4" BSP -6
1B170-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/8" BSP -6
1B170-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -6
1B170-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -8
1B170-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -8
1CE70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 18 mm DKOL -10
1CE70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 22 mm DKOL -12
1CE70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -8
1CF70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -8
1CF70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -10
1CF70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -12
1CF70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -12
1CF70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1CF70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 35 mm DKOL -16
1D070-15-8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 15 mm DKOL -8
1D070-18-10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 18 mm DKOL -10
1D070-22-12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 22 mm DKOL -12
1D070-28-16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 28 mm DKOL -16
1D270-12-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 12 mm DKOS -6
1D270-14-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 14 mm DKOS -6
1D270-16-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 16 mm DKOS -8
1D270-20-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -8
1D270-20-10 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -10
1D270-20-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 20 mm DKOS -12
1D270-25-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -12
1D270-25-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -16
1D270-30-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 30 mm DKOS -16
10370-10-10-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 5/8" JIC -10
10370-12-10-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -10
10370-12-12-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -12
10370-16-12-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1" JIC -12
10370-16-16-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1" JIC -16
10670-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/8" JIC -6
10670-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2" JIC -6
10670-8-8-SM* Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 1/2" JIC -8
10670-12-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -8
10670-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" JIC -10
10670-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -10
10670-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-14-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -12
10670-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4" JIC -16
10670-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -16
10670-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/4" JIC -16
11570-8-8 SAE Code 61 Flange Head Straight 1/2" SFL -8
11570-10-10 SAE Code 61 Flange Head Straight 5/8" SFL -10
11570-12-10 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -10
11570-12-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -12
11570-16-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -12
11570-20-12 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -12
11570-12-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -16
11570-16-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -16
11570-20-16 SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -16
11770-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFL -8
11770-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 5/8" SFL -10
11770-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -16
11770-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11970-12-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -10
11970-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
13770-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/8" JIC -6
13770-8-6-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -6
13770-8-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -8
13770-10-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -8
13770-8-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -10
13770-10-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -10
13770-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -10
13770-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -12
13770-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" JIC -16
13770-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
13970-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -6
13W70-8-6-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -6
13970-6-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -8
13970-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -10
13970-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -12
13970-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -12
13970-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -16
13970-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -16
13970-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
19270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/8" BSP -6
19270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -6
19270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -8
19270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" BSP -8
19270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 5/8" BSP -10
19270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -10
19270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -12
19270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -12
19270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -16
1JS70-8-6-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 1/2" ORFS -6
1JS70-8-8-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 1/2" ORFS -8
1JS70-10-8-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 5/8" ORFS -8
1JS70-10-10-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 5/8" ORFS -10
1JS70-12-12-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 3/4" ORFS -12
1JS70-16-12-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 1" ORFS -12
1JS70-16-16-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 1" ORFS -16
1JS70-20-16-SM Female ORFS - Swivel Droit - long 1-1/4" ORFS -16
1XU70-10-10 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 24 mm Komatsu -10
1XU70-12-12 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 30 mm Komatsu -12
1XU70-16-16 Female Metric - Swivel (30° Flare) Straight 33 mm Komatsu -16
10C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOS -6
10C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 14 mm DKOS -6
10C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -8
10C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -10
10C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
10C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -10
10C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -12
10C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -12
10C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -16
10C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 30 mm DKOS -16
11C70-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 8 mm DKOS -6
11C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 14 mm DKOS -6
11C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -8
11C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -10
11C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -10
11C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -12
11C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-30-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -12
11C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
16A70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -8
16A70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -8
16A70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -10
16A70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -10
16A70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -12
16A70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -12
16A70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -12
16A70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -16
16A70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -16
16A70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Straight 1-1/4" SFS -16
16F70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -8
16F70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -8
16F70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -10
16F70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -10
16F70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -12
16F70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -12
16F70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -12
16F70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -16
16F70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -16
16F70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" SFS -16
16N70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -8
16N70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -8
16N70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -10
16N70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -10
16N70-16-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -10
16N70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -12
16N70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -12
16N70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -12
16N70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -16
16N70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -16
16N70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFS -16
10170-6-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/8" NPTF -6
10170-12-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -8
10170-8-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2" NPTF -10
10170-12-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -10
10170-12-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4" NPTF -12
10170-16-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -12
10170-16-16-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -16
10370-6-6-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/8" JIC -6
10370-8-6-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -6
10370-8-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -8
10370-10-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 5/8" JIC -8
10370-12-8-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 3/4" JIC -8
1D970-12-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -10
1D970-12-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 3/4" BSP -12
1D970-16-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1" BSP -12
1D970-16-16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Straight 1" BSP -16
1EA70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 1/2" BSP -8
1EA70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 3/4" BSP -12
1EA70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Straight 1" BSP -16
1EC70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1EC70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1EC70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1" BSP -16
1F470-27-12 Female French GAZ Series - Swivel (Ball Nose) Straight 27 mm Norme française -12
1FG70-17-8 Male French GAZ Series - Rigid (24° Cone) Straight 17 mm Norme française -8
1B170-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -10
1B170-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -10
1B170-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -12
1B170-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -12
1B170-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -16
1B270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/8" BSP -6
1B270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -6
1B270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1B270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -8
1B270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -10
1B270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -10
1B270-16-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -10
1B270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1B270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -12
1B270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -16
1C970-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 8 mm DKOS -6
1C970-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -6
1C970-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 14 mm DKOS -6
1C970-12-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -8
1C970-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -8
1C970-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -8
1C970-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -10
1C970-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -10
1C970-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -10
1C970-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -12
1C970-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -12
1C970-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -16
1C970-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 10 mm DKOL -6
1CA70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOL -6
1CA70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 15 mm DKOL -8
1CA70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -8
1CA70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 15 mm DKOL -10
1CA70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -10
1CA70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -10
1CA70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -12
1CA70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -12
1CA70-28-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -12
1CA70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -16
1CA70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 35 mm DKOL -16
1CE70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOL -6
1CE70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 15 mm DKOL -8
1VP70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VR70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VZ70-16-8 Female EO-3 - Swivel Straight 16 mm EO3 -8
10170-16-16 Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1" NPTF -16
10170-8-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2" NPTF -8
10370-20-16-SM Male JIC 37° - Rigid Straight 1-1/4" JIC -8
10670-10-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 5/8" JIC -8
10670-10-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 5/8" JIC -8
10670-12-12C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 3/4" JIC -12
10670-16-16C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1" JIC -16
10670-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 1/2" JIC -8
10C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
11570-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 5/8" SFL -10
11570-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -10
11570-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 3/4" SFL -12
11570-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -12
11570-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1" SFL -16
11570-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1-1/4" SFL -16
11570-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Straight 1/2" SFL -8
11770-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -8
11970-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-12-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11C70-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
13770-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -10
13770-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" JIC / SAE -8
13770-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" JIC / SAE -8
13970-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 7/8" JIC -8
13W70-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC / SAE -8
16870-8-8C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Straight 3/4" JIC / SAE -8
16A70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -10
16A70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 3/4" SFS -12
16A70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -12
16A70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1" SFS -16
16A70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1-1/4" SFS -16
16A70-8-10-1P SAE Code 62 Flange Head Straight 1/2" SFS -10
16F70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFS -12
16F70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" SFS -16
16F70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFS -8
16N70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -10
16N70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -12
16N70-12-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFS -8
16N70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -12
16N70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" SFS -16
16N70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFS -16
16N70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFS -8
19270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -12
19270-12-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" BSP -8
19270-16-16C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1" BSP -16
19270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" BSP -16
1B270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 3/4" BSP -16
1B270-16-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 11 mm BSP -16
1B270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 1/2" BSP -8
1C970-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -6
1C970-12-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 12 mm DKOS -8
1C970-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 16 mm DKOS -8
1C970-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -10
1C970-20-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 20 mm DKOS -12
1C970-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -12
1C970-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 25 mm DKOS -16
1C970-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 10 mm DKOL -6
1CA70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 18 mm DKOL -10
1CA70-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 22 mm DKOL -8
1CA70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-12-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -12
1CF70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -10
1CF70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1D070-12-6C Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight 12 mm DKOL -6
1D270-25-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 25 mm DKOS -16
1D270-30-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight 30 mm DKOS -16
1J970-16-12 Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS -12

687PDC
687513