Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Tuyaux hydrauliques haute pression Pakrimp No-Skive. Pression de travail pouvant atteindre 44,5 MPa et plage de température de -50 °C à +100 °C. La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.
Conformité, certifications et sécurité |
---|
PFAS_Statement--(anglais) |
REACH_Declaration--(anglais) |
ROHS_III_Declaration--(anglais) |
Guides de sélection |
---|
Crimpsource Online--(anglais) |
Produits | D.I. flexible (dimension) | Type de gaine pour flexibles |
---|---|---|
371LT-6 | -6 | Caoutchouc synthétique basse température |
371LT-8 | -8 | Caoutchouc synthétique basse température |
371LT-10 | -10 | Caoutchouc synthétique basse température |
371LT-12 | -12 | Caoutchouc synthétique basse température |
371LT-16 | -16 | Caoutchouc synthétique basse température |