Tuyau haute pression Compact Parkrimp No-Skive 372 - 372RH - 372TC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

D.I. flexible (mm)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau haute pression Compact Parkrimp No-Skive 372 - 372RH - 372TC

Tuyau haute pression Compact Parkrimp No-Skive 372 - 372RH - 372TC

Les tuyaux H.P.No-Skive 372,372RH et 372TC de Parker supportent une pression de travail jusqu'à 44,5 MPa et une plage de température de -50 °C à +100 °C.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.73 to 1.78 kg/m, 0.49 to 1.20 lb/ft
  • Secteur : Off-road Machinery
  • Matériau du tube interne du flexible : Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 28.0 to 44.5 MPa, 280 to 445 bar, 4000 to 6500 psi
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber, Fire Retardant, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Matériaux utilisés : Rubber
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : No-Skive Compact
  • Rayon de courbure minimal : 120 to 310 mm, 4.724 to 12.205 inch
  • Spécifications respectées : EN 45545, EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), ISO 15540.0, SAE 100R7
  • Raccord compatible : Parkrimp 70 Series
  • Diamètre intérieur : 3/8 to 1 inch, 9.5 to 25.4 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Application : Small Bending Radii Hydraulic Applications (High Pressure)
  • Matériau de renfort du flexible : 3 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.842 to 1.563 inch, 21.4 to 39.7 mm
  • FluideMédia : Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression Compact No-Skive 372, 372RH et 372TC de Parker bénéficient d'une construction Compact No-Skive avec une tresse 3 fils et les pressions de travail quadruplées offrent une compatibilité étendue avec les fluides. Il s'agit de la solution idéale pour les applications générales en hydraulique haute pression nécessitant un raccordement à faible rayon de courbure. La gamme de tuyaux haute pression de Parker est complétée par une large sélection de raccords No-Skive compatibles en acier et en acier inoxydable.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• La combinaison de tuyaux et de raccords adaptés garantit une connexion homologuée et sûre, conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées et assurant la durée de vie du produit la plus longue pour les utilisateurs finaux.
• Le type de tuyau 372RH avec revêtement ignifuge est homologué pour le transport ferroviaire selon les normes EN45545 et ISO 15540.Il s'agit de la solution idéale pour les systèmes hydrauliques haute pression statiques et dynamiques nécessitant un raccordement à faible rayon de courbure.
• Les tuyaux 372TC dotés d'une robe renforcée TC (Tough Cover) hautement résistante à l'abrasion et homologués MSHA constituent la solution idéale pour les applications générales en hydraulique haute pression du marché des applications du secteur des systèmes mobiles.
• La robe Tough Cover offre une résistance à l'abrasion 80 fois supérieure à celle du revêtement en caoutchouc des tuyaux classiques.
• Les tuyaux 372TC sont également adaptés à une immersion temporaire dans l'huile minérale jusqu'à 70 °C avec des inspections fréquentes.
La technologie de raccords No-Skive s'étend à la gamme complète de tuyaux moyenne pression et permet de proposer des assemblages de flexibles plus simples, plus rapides et plus sûrs.<

Applications :
• Applications générales en hydraulique haute pression nécessitant une connexion à faible rayon de courbure
• Systèmes hydrauliques haute pression statiques et dynamiques
Les tuyaux haute pression 372, 372RH et 372TC de Parker sont compatibles avec les raccords moyenne pression Parkrimp série 70 de Parker.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) D.I. flexible (mm) Type de gaine pour flexibles
372-6 3/8 9.5 Standard
372RH-6 3/8 9.5 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
372RH-8 1/2 12.7 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
372RH-10 5/8 15.9 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
372RH-12 3/4 19.1 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
372RH-16 1 25.4 Traitement ignifuge Rail Hose (RH)
372TC-6 3/8 9.5 Robe Tough Cover
372TC-8 1/2 12.7 Robe Tough Cover
372TC-10 5/8 15.9 Robe Tough Cover
372TC-12 3/4 19.1 Robe Tough Cover
372TC-16 1 25.4 Robe Tough Cover
372-8 1/2 12.7 Standard
372-10 5/8 15.9 Standard
372-12 3/4 19.1 Standard
372-16 1 25.4 Standard

687PDC
687513