Accessoires de nettoyage de flexible | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Connexion

Taille

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Accessoires de nettoyage de flexible

Accessoires de nettoyage de flexible

Ces accessoires s'utilisent avec le kit de nettoyage de tuyaux pour retirer les contaminants de l'intérieur, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt dus à des filtres colmatés ou des dysfonctionnements de composants.

Description complète du produit

Le système Ultra Clean de Parker élimine les contaminants de l'intérieur des assemblages de flexibles hydrauliques, réduisant ainsi le risque d'arrêt des machines dû à des filtres colmatés, des dysfonctionnements de composants et des défaillances des flexibles. Parker vous recommande d'acheter un kit de nettoyage avec les accessoires suivants :

Projectiles :
Les projectiles Parker Ultra Clean retirent les particules fines de contamination non fixée, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt en cas de défaillance des flexibles. Vous devez impérativement nettoyer le tuyau après la découpe et avant que les contaminants ne refroidissent et collent, pour obtenir les meilleurs résultats. Lancez un projectile Ultra Clean à travers le tuyau avant l'installation des raccords d'extrémité. Lancez un projectile dans chacune des directions sur toute la longueur du tuyau. Cela permet de nettoyer les zones occupées par l'insertion de la buse aux deux extrémités du tuyau pendant le processus de nettoyage. Après le sertissage des embouts, lancez un projectile Ultra Clean à travers le flexible. Positionnez des capsules Clean Seal sur les extrémités du flexible pour empêcher la pénétration des contaminants en suspension dans l'air, tout en protégeant les filetages.

Injecteurs :
Les injecteurs Parker Ultra Clean aident à retirer les particules fines de contamination non fixée, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt en cas de défaillance des flexibles. En raison de la gamme étendue d'injecteurs disponibles, il est possible de nettoyer simplement et efficacement différents diamètres et types de flexibles. Il suffit d'insérer un pistolet Ultra Clean équipé d'un injecteur dans le DI du flexible pour lancer un projectile. Il faut, pour ce faire, un flexible pneumatique de DI ½"avec un minimum de 80 psi. Parker propose des injecteurs pour les JIC, les brides codes 61 et 62 et ORFS, si besoin.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Utilisation sans efforts grâce à sa conception simple
• Idéal pour les applications sur site et mobiles en raison de sa petite dimension et de sa portabilité
• Réduction des temps d'arrêt, allongement de la durée de vie des filtres et limitation du risque de défaillance et d'usure prématurée en raison de la contamination

Applications :
• Applications de nettoyage de flexibles
Produits Type Connexion Taille
TH6-10-J06 Nozzle JIC 1/4
TH6-10-J10 Nozzle JIC 3/8
TH6-10-J13 Nozzle JIC 1/2
TH6-10-J16 Nozzle JIC 5/8
TH6-10-J19 Nozzle JIC 3/4
TH6-10-J25 Nozzle JIC 1
TH6-10-J32 Nozzle JIC 1-1/4
TH6-10-J38 Nozzle JIC 1-1/2
TH6-10-P06 Projectile na 3/16
TH6-10-P10 Projectile na 1/4
TH6-10-P12 Projectile na 5/16
TH6-10-P16 Projectile na 3/8
TH6-10-P18 Projectile na 1/2
TH6-10-P22 Projectile na 5/8
TH6-10-P26 Projectile na 3/4
TH6-10-P33 Projectile na 1
TH6-10-P40 Projectile na 1-1/4
TH6-10-P50 Projectile na 1-1/2
TH6-10-P60 Projectile na 2

687PDC
687583