Le dernier né de la famille de flexibles GlobalCore, le flexible hydraulique 187 haute pression est conçu pour satisfaire et dépasser les spécifications de performances de la norme ISO 18752. Le flexible GlobalCore 187, un produit inégalé sur le marché d'aujourd'hui, est le premier et l'unique flexible hydraulique à pression de travail constante de 1 000 psi proposé dans des tailles de -16 à -48 (avec diamètre intérieur de 1 à 3"). Testé à deux reprises selon les exigences de la norme ISO 18752, le flexible GlobalCore 187 est conçu pour exceller dans des environnements difficiles et des applications à fortes impulsions. À l'instar d'autres flexibles GlobalCore, le flexible 187 hautes performances offre une faible force de flexion et un rayon de courbure supérieur. Constitué d'un tube interne en caoutchouc synthétique pour une compatibilité de fluides plus vaste et renforcé d'un fil d'acier à une ou deux tresses, le flexible 187 est conçu comme une solution de flexible hydraulique robuste et fiable. Vous avez le choix entre trois revêtements : standard, ToughCover (TC) et SuperTough (ST), pour égaler le niveau de résistance à l'abrasion nécessaire, quelle que soit l'application.
Marchés :
• Transport
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage
• Machine-outil
• Après-vente
• Industrie
• Exploitation minière
Caractéristiques/avantages :
• Options de revêtement standard, ToughCover ou SuperTough pour éviter toute abrasion
• Moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour une simplicité d'installation et une faible force de flexion (jusqu'à -32)
• Pression de travail constante de 1 000 psi dans toutes les tailles
• Dépassement des spécifications de performances de la norme ISO 18752 (AC et AS)
• Tube interne en caoutchouc synthétique pour une compatibilité de fluides plus vaste
Applications :
• Fluides hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes
Embouts compatibles :
• Embouts série 43