Flexible à pression de travail constante hydraulique 4 000 psi – flexible GlobalCore 722 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible à pression de travail constante hydraulique 4 000 psi – flexible GlobalCore 722

Flexible à pression de travail constante hydraulique 4 000 psi – flexible GlobalCore 722

Les tuyaux 722 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 4 000 psi dans toutes les tailles.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Pression de service maximale : 280 bar, 4000 psi, 28 MPa
  • Spécifications respectées : ISO 18752, MSHA TC & ST covers only
  • Raccord compatible : 43 Series
  • Poids : 0.60 to 2.99 kg/m, 0.40 to 2.01 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 3/8 to 1-1/2 inch, 10 to 38 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (TC & ST), 125 °C (TC & ST), 212 °F (TC & ST), 257 °F (TC & ST)
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Transportation
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals
  • Rayon de courbure minimal : 2-1/2 to 10 inch, 65 to 250 mm
  • Diamètre extérieur : 0.78 to 2.06 inch, 19.8 to 52.5 mm
  • Taille : -6 to -16
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber, Synthetic Rubber Abrasion Resistant, Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux 722 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 4 000 psi dans toutes les tailles. Il est léger, résistant et se coude facilement, ce qui en facilite et accélère l'installation. Le tuyau 722 est conçu, construit et testé pour être conforme aux spécifications de performances de la norme ISO 18752. Disponibles de 3/8" à 1" avec différentes options de revêtement pour de multiples applications

Marchés :
• Transport
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Équipement de services publics
• Déchets et ordures

Caractéristiques/avantages :
• Options de revêtement standard, ToughCover ou SuperTough pour éviter toute abrasion
• Moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour une simplicité d'installation et une faible force de flexion
• Pression de travail constante de 4 000 psi dans toutes les tailles
• Construction à 4 spirales pour une durée de vie prolongée dans les applications à cycles intenses et à haute impulsion

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes

Embouts compatibles :
• Embouts série 43

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
722-6 -6 Standard Cover
722-8 -8 Standard Cover
722-10 -10 Standard Cover
722-12 -12 Standard Cover
722-16 -16 Standard Cover
722TC-6 -6 Robe Tough Cover
722TC-8 -8 Robe Tough Cover
722TC-10 -10 Robe Tough Cover
722TC-12 -12 Robe Tough Cover
722TC-16 -16 Robe Tough Cover
722ST-6 -6 SuperTough Cover
722ST-8 -8 SuperTough Cover
722ST-10 -10 SuperTough Cover
722ST-12 -12 SuperTough Cover
722ST-16 -16 SuperTough Cover

687PDC
687583