Industrial Ball Valves - Stainless Steel | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style

Mécanisme de verrouillage

Poignée

Dimension filetage raccordement 1 (po)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 2 (po)

Style de filetage raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Industrial Ball Valves - Stainless Steel

Industrial Ball Valves - Stainless Steel

Parker's stainless steel ball valves meet the material requirements of NACE MR-01-75.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : 0 °F, -17 °C
  • Température de service maximale : 400 °F, 204 °C
  • Pression de service maximale : 2000 (1/4 - 1), 1500 (1 1/4 - 2) psi, 103 to 138 bar
  • Type de raccordement : NPT
  • Matériau du corps : CF-8M Stainless Steel
  • Matériau de la bille : Stainless Steel
  • Matériau du siège : PTFE
  • Spécifications respectées : NACE MR-01-75
  • Pression nominale sous vide : 28 inch-Hg
  • Type de commande : Manual
  • Configuration : Male/Female NPT
  • Taille du raccordement : 1/4 - 2 inch
  • Fonction : Normally Closed, Normally Open
  • Type de poignée : Lever, Short, Oval, Locking
  • Débit maximal : 4 to 54 Cv
  • Type de montage : Panel
  • Type de fonctionnement : n/a
  • Taille de l'orifice : .28 to 2.0 inch
  • Type de produit : Ball Valve
  • Matériau du joint : PTFE
  • Forme : Panel Mount
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's industrial stainless steel ball valve line is intended for general purpose use. Stainless steel ball valves are intended for use in the fully open or closed positions. Depending on the application conditions, throttling of the valve may result in premature seal failure and/or inability to turn the valve handle. Parker's stainless steel ball valves meet the material requirements of of NACE MR-01-75.
Parker's stainless steel ball valves are available in the following styles.
• Male Pipe x Female Pipe
• Female Pipe x Female Pipe
• Panel Mount

Options for the stainless steel ball valve include:
• Oval Handle
• Short Handle
• Padlocking Handle
• Welded Retainer Nut
• Actuator Kit

Markets:
• Petrochemical
• Refineries
• Steel
• Agriculture
• Food Processing
• Industrial

Features/Benefits:
• CF-8M Stainless Steel Body
• Stainless Steel Ball
• PTFE Seats/Seals
• Meets Material Requirements NACE MR-01-75

Applications:
• Fuel Lines
• Chemical Lines
• Wash Down
• Plant Design Plumbing Requiring Total Shutoff Capability

Documents annexes

×
Produits Forme Style Mécanisme de verrouillage Poignée Dimension filetage raccordement 1 (po) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 2 (po) Style de filetage raccordement 2
VP502SS-12 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
VP502SS-16 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 Female Pipe 1 Female Pipe
VP502SS-20 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 1/4 Female Pipe 1 1/4 Female Pipe
VP502SS-24 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 1/2 Female Pipe 1 1/2 Female Pipe
VP502SS-32 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 2 Female Pipe 2 Female Pipe
VP502SS-4 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
VP502SS-6 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
VP502SS-8 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V501SS-16 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 Male Pipe 1 Female Pipe
V501SS-4 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/4 Male Pipe 1/4 Female Pipe
V501SS-6 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/8 Male Pipe 3/8 Female Pipe
V501SS-8 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/2 Male Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-12 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
V502SS-12-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
V502SS-16 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 Female Pipe 1 Female Pipe
V502SS-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 1/4 Female Pipe 1 1/4 Female Pipe
V502SS-24 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 1/2 Female Pipe 1 1/2 Female Pipe
V502SS-32 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 2 Female Pipe 2 Female Pipe
V502SS-4 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-4-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-4-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-6-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-6-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-8 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-4-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-8-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-4-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
VP502SS-8-20 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Short Stainless Steel 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe

687PDC
687547