Liquid Valve O-Rings | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Matériau

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Liquid Valve O-Rings

Liquid Valve O-Rings

Parker’s Liquid Valve O-rings are used for manifold mounting applications. The o-rings create a seal between the R9 Valve ports and a manifold.

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : R9
  • Diamètre intérieur : 0.164 in (0.417 cm)
  • Diamètre extérieur : 0.078 in (0.198 cm)
  • Hauteur : 0.043 in (0.0109 cm)
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s Liquid Valve O-rings are used for manifold mounting applications. Available in FFKM and EPDM, the o-rings are designed to create a seal between the R9 Valve ports and a manifold.

Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Agent Detection
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• Available in FFKM and EPDM
• For use with the Parker R9 Isolation Rocker Valve

Applications:
• Sampling, Wash & Waste
• Reagent Addition
• Flow Control
• Clinical Diagnostics Instrumentation
• Hematology
• Automated Slide Stainers
• DNA/RNA Synthesis
Produits Matériau
R9-0001-300 FFKM
R9-0002-300 EPDM

687PDC
687821