R9 Valve - 9 mm Miniature Diaphragm Isolation Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de vanne

Élastomère

Taille de l'orifice

Pression requise par l'application

Style de montage

Tension de service maximale

Raccordement électrique

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
R9 Valve - 9 mm Miniature Diaphragm Isolation Valve

R9 Valve - 9 mm Miniature Diaphragm Isolation Valve

The Parker R9 Miniature Diaphragm Compact family of 2 and 3-way 9 mm inert rocker isolation valves are designed to offer the flow of larger 16 mm valves in a much smaller space, while also offering the advantage of pressures up to 100 psi (6.9 bar).

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 1000 sccm
  • Débit maximal : 1000 sccm
  • Pression de service maximale : 100 psi, 6.89 bar
  • Plage d'aspiration à pression : Vacuum to rated pressure (Orifice Dependent)
  • Taille de l'orifice : 0.030, 0.061 inch, 0.76, 1.55 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way Normally Closed (NC), 3-Way Universal
  • Type de vanne : Diaphragm Rocker Isolation Valve
  • Cycles par durée de vie : 10 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Hit and hold voltage
  • Consommation électrique : 1.1, 1.2, 1.8 Watts
  • Tension d'entrée : 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : 2.54 mm pins, 18" wire leads
  • Matériau du corps : PEEK
  • Matériau du joint : EPDM or FFKM
  • Longueur : 2.71 inch, 68.8 mm
  • Largeur : 0.34 inch, 8.7 mm
  • Hauteur : 1.46 inch, 37 mm
  • Poids : 1.35 oz, 38.4 g
  • Temps de réponse : < 18 ms max cycling
  • Taux de fuite : Bubble Tight
  • Type de montage : Mounting Screw
  • Type de raccordement : Manifold face seal or threaded port connections
  • Taille du raccordement : Manifold face, 1/4-28 ports, or M6 ports
  • Pour le type de fluide : Liquids
  • Application industrielle : Clinical Diagnostics, Analytical Chemistry, Agent Detection, Environmental Monitoring, Sampling, Reagent Addition, Flow Control,Wash, Waste
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker R9 valve delivers the liquid flow capabilities of a 16 mm valve in a 9 mm envelope. The R9 valve includes a 44% reduction in width with unrivaled flows and pressures up to 100 psi. Designed to offer low carryover performance with particulate and crystallization resistance, this valve is ideally suited for today’s demanding liquid handling applications. The R9 supports the performance requirements of current and future laboratory and portable instrumentation.

Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Agent Detection
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• High pressure options available up to 100 PSI (6.9 bar)
• Easy mounting on 9 mm centers side to side, accommodating dispense over 96 well microplates
• Low unswept volume to minimize carryover
• Particulate and crystallization resistant
• 100% tested leak rate ensures a leak tight seal on every valve
• CE, REACH, and RoHS compliant

Applications:
• Sampling, Wash & Waste
• Reagent Addition
• Flow Control
• Clinical Diagnostics Instrumentation
• Hematology
• Automated Slide Stainers
• DNA/RNA Synthesis

Documents annexes

×
Produits Type de vanne Élastomère Taille de l'orifice Pression requise par l'application Style de montage Tension de service maximale Raccordement électrique
R9-212FF6LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP6L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP6LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6H4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6HMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6H4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP6HMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF3H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF6L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP6LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF6HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3LMP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP3LFP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF3L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3L4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3LMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324FF6HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP6HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3LFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3L4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3L4F-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP3LMF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3LMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3LFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324FF3L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3L4F-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-324EP3LMF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212EP3HFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3LMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3LFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3HMF-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312EP3HFF-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF3HMP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212EP3HFP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6L4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF3HFP-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF3H4P-000 3-Way Universal FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3H4P-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-324EP3HMP-000 3-Way Universal EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3L4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP3LMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 60 psi (4.1 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF6LMF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) M6 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6LFF-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6LFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6L4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HMP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312EP6HFP-000 3-Way Universal EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6LFP-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6L4P-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 20 psi (1.36 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HFF-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-212FF6H4F-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224EP6H4P-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224EP6HMP-000 2-Way Normally Closed EPDM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) M6 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-312FF6HFF-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-312FF6H4F-000 3-Way Universal FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 18 in(46 cm) Flying Leads
R9-224FF3HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) Face Seal Manifold Mount 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-224FF3H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.030 in (0.76 mm) VAC to 100 psi (6.9 bar) 1/4-28 24 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6HFP-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) Face Seal Manifold Mount 12 Volt 2.54 mm Male Pins
R9-212FF6H4P-000 2-Way Normally Closed FFKM 0.061 in (1.55 mm) VAC to 40 psi (2.8 bar) 1/4-28 12 Volt 2.54 mm Male Pins

687PDC
687821