Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Certificats

Famille de polymères

Application thermique (F)

Marchés

Compatibilité de fluides

Couleur

Plage de dureté nominale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Nitrile 70 Durometer O-Ring Kit, Black , UL Listed

Parker's nitrile (NBR) O-ring kits contain 37 popular AS568 sizes and 513 total O-rings.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : Various
  • Largeur : Various
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Type d'application thermique : Standard (-30 to 250°F)
  • Température de service minimale : -30 °F
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : UL, MIL/Aero, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

When part numbers are missing, seal dimensions are unknown, and the parts themselves are unavailable from the equipment OEM, these o-ring kits can save the day, not to mention hours of downtime. More than eight different standard kits give you a choice of compounds and o-ring sizes for a wide range of sealing applications. The end result? Multiple sealing solutions for the same cost as a single OEM replacement part. Well even build custom kits using any of our 200-plus compounds.

• Heat resistance
• Up to 100°C (212°F) with shorter life @ 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Depending on individual compound, between -34°C and -57°C (-30°F and -70°F)
• Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)
• Used for general purpose, MIL-G-21569 CL 1, UL Listed

Documents annexes

×
Produits Certificats Famille de polymères Application thermique (F) Marchés Compatibilité de fluides Couleur Plage de dureté nominale
PLSTC STD KIT N0674 UL, MIL/Aero Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR) Standard (-30F to 250F) General Oils Noir 70

687PDC
687519