Pompes mobiles moyenne pression - Série P1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes mobiles moyenne pression - Série P1 Pompes mobiles moyenne pression - Série P1 Pompes mobiles moyenne pression - Série P1 Pompes mobiles moyenne pression - Série P1

Pompes mobiles moyenne pression - Série P1

La série P1 de Parker offre des pompes à pistons axiaux à cylindrée variable pour des applications mobiles de circuits ouverts. Compactes, silencieuses et efficaces, les pompes P1 fournissent une pression de service continue jusqu'à 4 060 psi.

Caractéristiques techniques

  • Débit sous vide maximal : n/a
  • Pression de service : 280 bar, 4000 psi
  • Technologie : Hydraulics
  • Débit : 278 L/min, 73 gal/min
  • Déplacement : 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Matériau du corps : Fonte
  • Option de purge : OUI
  • Pompe de chargement incluse : Non
  • Trajet du circuit : OUVERT
  • Configuration : Single / Tandem / Multiple, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Limiteur de pression | Détection de charge | Contrôle Électronique |Mise à vide |Proportionnel|Control de ventilateur, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional, Fan Drive
  • Fonction de valorisation énergétique : OUI
  • Filtre inclus : NON
  • Pour le type de fluide : Fluides hydrauliques standard
  • Déplacement maximal : 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Débit maximal : 73 gal/min, 278 L/min
  • Température maximale du fluide : 95 °C, 200 °F
  • Température minimale du fluide : -40 °C, -40 °F
  • Niveau sonore maximum : 87 dBA
  • Pression de service maximale : 280 bar, 4000 psi
  • Capacité de charge radiale : 160-594 lb-ft
  • Vitesse de service maximale : 2000 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : S.O.
  • Viscosité cinématique minimale : S.O.
  • Poids : 82 kg (Max), 180 lb (Max)
  • FluideMédia : Hydraulic / Liquid, Hydraulic Fluids, Liquids
  • Option de montage : SAE | ISO, ISO
  • Raccordement d'orifice : SAE | ISO | BSPP, ISO, BSPP
  • Type d'orifice : BRIDE | TARAUDAGE DROIT, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Orifices latéraux | Orifices arrière | Orifices opposés | configurables, Rear Ports, Opposing Ports
  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Direction de la rotation : Rotation à droite | Rotation à gauche, Counterclockwise
  • Type de capteur : S.O.
  • Type d'arbre : SAE | ISO, ISO
  • Capacité de circulation : OUI
Safety Warning

Description complète du produit

Conçues pour les applications en circuit fermé, les pompes mobiles à moyenne pression P1 augmentent la productivité et améliorent l'environnement de travail avec une conception robuste du plateau oscillant, une large gamme de température, une capacité de transmission intégrale et un limiteur de couple en option Avec une technologie unique de « chambre de pré-compression », les pompes P1 minimisent les pulsations de pressions et diminuent le bruit. Avec une consommation d'énergie réduite et une chaleur réduite, la série assure des performances fiables et un contrôle efficace.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Pétrole & gaz
• Équipement de gestion des matériaux
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Divers mobile
• Équipement pour gazon
• Équipement professionnel et municipal
• Autobus & Autocars
• Véhicule routiers (pas d'autobus / autocars)
• Équipements ferroviaires
• Commission de transport

Caractéristiques/avantages :
• Augmentation de la productivité
• Contrôles électriques proportionnels fournissant des flux à la demande
• Grande course de pistons pour une réponse rapide et stable
• Capacité de transmission intégrale
• Fiabilité améliorée
•Joints en élastomère éliminant les joints et les fuites externes
• Roulements d'arbre à billes à faible friction et à rouleaux coniques
• Industrie-capacité de faible viscosité
• Flexibilité de la conception
• Orifice de drain pour le montage horizontal ou vertical de l'arbre
• Reglage cylindrée mini et maxi en option
• Orifice d'entrée et de sortie d'extrémité ou du côté
• Petite taille d'enveloppe
• Vaste gamme de contrôles
• Facilité d'utilisation
• Conception neuf pistons à faible bruit
• Commandes hydrauliques avec réglage «sans fuite»
• Moins de pièces pour une maintenance plus facile

Applications :
• Ventilations
• Camions de pompiers
• Pompes à béton
• Remorques à pompe chimique
• Rétrocaveuses
• Bulldozer
• Chargeurs frontaux
• Treuils
• Fendeuses de bûches
• Boîtiers vérin
• Treuils de chargement
• Matériaux concasseurs/déchiqueteuses

Caractéristiques techniques :
• Pression de fonctionnement maximale de 280 bar (4060 psi)
• Plage de vitesse de 600 – 1800 Tr/min
• Disponible en 7 options de cylindrée : 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140

Documents annexes

×

687PDC
246579