Compactes et efficaces, les pompes à piston pour circuit ouvert PD améliorent la productivité des applications industrielles de moyenne pression. Bénéficiant d'une conception robuste à berceau de roulement, d'une vaste plage de température, d'une capacité de transmission intégrale et d'un limiteur de couple en option, les pompes PD garantissent des performances fiables et une réponse rapide. Ces pompes sont, en outre, dotées d'une « chambre de précompression », permettant de réduire les pulsations de pression et le niveau sonore.
Marchés :
• Industrie
• Pétrole & gaz
• Équipement de manutention
• Production d'énergie
Caractéristiques/avantages :
Augmentation de la productivité
• Contrôles électriques proportionnels fournissant des débits à la demande
• Pistons de grande course pour une réponse rapide et stable
• Capacité de transmission intégrale
Fiabilité améliorée
•Joints en élastomère éliminant les joints et les fuites externes
• Roulements d'arbe à faible friction et à rouleaux coniques
• Capacité de faible viscosité
Flexibilité de la conception
• Orifice de drain pour un montage horizontal ou vertical de l'arbre
• Butées de cylindrée maxi et mini en option
• Orifice d'aspiration et de refoulement arrières, ou sur le côté
• Taille compacte
• Vaste gamme de contrôles
Facilité d'utilisation
• Conception neuf pistions à faible bruit
• Commandes hydrauliques avec réglage «sans fuite»
• Moins de pièces pour une maintenance plus facile
Applications :
Centrale hydraulique
• Moulage industriel
• Pressage
• Découpe par jet d'eau
• Pompes d'aspiration d'huile
• Systèmes d'entraînement par le haut
• Manutention de tuyaux
• Grues offshore
• Entraînements de convoyeurs
• CNG
• Appareils d'injection d'huile de lubrification
Caractéristiques techniques :
• Pression de fonctionnement maximale de 280 bar (4060 psi)
• Plage de vitesse de 600 – 1800 Tr/min
• Disponible en 7 cylindrées différentes : 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140