Pompe à piston suralimenté / pression moyenne - série PAVC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompe à piston suralimenté / pression moyenne - série PAVC

Pompe à piston suralimenté / pression moyenne - série PAVC

Ces pompes se distinguent par leur grande fiabilité à des débits élevés. Capables de supporter une pression nominale de 3 000 psi, elles sont conçues pour une grande variété d'applications industrielles et mobiles de pression moyenne.

Caractéristiques techniques

  • Débit sous vide maximal : n/a
  • Pression de service : 210 bar, 3000 psi
  • Technologie : Hydraulics
  • Débit : 260 L/min, 69 gal/min
  • Déplacement : 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • Matériau du corps : Fonte
  • Option de purge : NON
  • Pompe de chargement incluse : Oui
  • Trajet du circuit : OUVERT
  • Configuration : Unique / Tandem / Multiple, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Limiteur de pression | Détection de charge, Load Sense, Torque Limiting
  • Fonction de valorisation énergétique : NON
  • Filtre inclus : NON
  • Pour le type de fluide : Fluides hydrauliques standard / ester phosphate / eau-glycol, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Déplacement maximal : 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • Débit maximal : 69 gal/min, 260 L/min
  • Température maximale du fluide : 71 °C, 160 °F
  • Température minimale du fluide : -40 °C, -40 °F
  • Niveau sonore maximum : 79 dBA
  • Pression de service maximale : 210 bar, 3000 psi
  • Capacité de charge radiale : 104 kg, 230 lb
  • Vitesse de service maximale : 2600 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 4000 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 80 SUS
  • Poids : 28 kg (Max), 62 lb (Max)
  • FluideMédia : Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Option de montage : SAE
  • Raccordement d'orifice : SAE
  • Type d'orifice : BRIDE | FILETAGE DROIT, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Orifices latéraux | Orifices arrière, Rear Ports
  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Direction de la rotation : Rotation à droite | Rotation à gauche, Counterclockwise
  • Type de capteur : S.O.
  • Type d'arbre : SAE
  • Capacité de circulation : OUI
Safety Warning

Description complète du produit

Compactes et polyvalentes, les pompes à piston suralimenté / moyenne pression PAVC fournissent une solution fiable et sont faciles à utiliser pour un large éventail d'applications à circuit ouvert nécessitant une cylindrée variable à moyenne pression. Les pompes PAVC utilisent un surcompresseur pour supporter des débits élevés, tandis que des commandes de type cartouche facilitent l'entretien et les réparations.

Marchés :
• Gouvernement (hors défense)
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Divers industrie
• Moulage
• Machines de conditionnement
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement professionnel et municipal
• Exploitation minière
• Autres ressources naturelles
• Agro-alimentaire
• Traitement des plastiques
• Véhicules routiers (pas d'autobus / autocars)

Caractéristiques/avantages :
• Performances accrues
• Surcompresseur intégré   
• Capacité de vitesse élevée
• Pleine pression assignée sur les fluides eau-glycol
• Capacité de transmission intégrale (PAVC 100 uniquement)
• Fiabilité améliorée
• Enveloppe en fonte durable
• Paliers de l'arbre étanches
• Paliers du barillet hydrodynamique  
• Corps de la pompe et joint de l'arbre soumis à une pression intérieure uniquement

Facilité d'utilisation :
• Conception en deux parties facilitant l’entretien  
• Purge d'air pour une mise en route rapide
• Commandes de type cartouche remplaçables sur place
• Glace de distribution recouverte de bronze et remplaçable

Commandes :
• Compensation de pression
• Détection de charge
• Limitation de puissance (couple)
• Détection de puissance et de charge
• Compensation de pression à distance
• Réglage de la cylindrée maximum
• Maintien de pression de standby faible

Applications :
• Transformation alimentaire
• Fluides spécialisés

Caractéristiques techniques :
• Pressions de service maximale atteignant 210 bar (3 000 psi)
• Vitesse maximale de 3 000 tr/min 
• Pression de 7 bar (100 psi) maximum pour l'orifice de drain pour filtre ou refroidisseur

Documents annexes

×
Produits
PAVC PISTON PUMP

687PDC
246579