Raccords de canalisation, Instruments | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme du corps

Taille du raccordement 1

Taille du raccordement 2

Dimension filetage raccordement 3 (po)

Style raccordement 1

Style raccordement 2

Style raccordement 3

Plage de pression (PSIG)

Taille du corps (po)

Matériaux utilisés

Spécifications respectées

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords de canalisation, Instruments

Raccords de canalisation, Instruments

Ces raccords étanches sont conçus pour les applications d'instrumentation et l'industrie. Ils offrent des performances optimales dans diverses applications sous des plages de pression allant de 3 000 psi (307 bars) à 10 000 psi (689 bars).

Caractéristiques techniques

  • Division : Instrumentation Products Division
  • Marque : Parker
  • Type de produit : Pipe Fittings
  • Style de produit : Male Hex Nipple, Male Close Nipple, Male Hex Long Nipple, Female Hex Coupling, 90° Street Elbow, 45° Street Elbow, Reducing Bushing, Plug, Male Tee, Reducing Adapter
  • Forme : Straight, Elbow, Tee,
  • Taille du raccordement 1 : 1/2"- 3/4<w3l0> inch
  • Taille du raccordement 2 : 1/8"- 3/4<w3l0> inch, NPT M, NPT F, N/A, 1/2-14 BSPT
  • Type de raccordement 2 : NPT M, NPT F, BSPT
  • Taille du filetage du raccordement 3 : 3/8 to 1/2 inch
  • Type de raccordement 3 : NPT M
  • Matériaux utilisés : Acier inoxydable, cuivre
  • Longueur : 2.0, 3.0, 4.0
  • Pression de service : 3800 psig, 4500 psig, 4600 psig, 4900 psig, 5000 psig, 5200 psig, 5300 psig, 5500 psig, 5600 psig, 5800 psig, 6000 psig, 6400 psig, 6600 psig, 7200 psig, 7500 psig
  • Technologie : Process Control, Fluid & Gas Handling, Instrumentation
  • Application : Lubricating Systems, General Industrial, Air Systems, Chemicals, Waste Systems
  • Secteur : Oil and Gas, Power, Petrochemical, Refining, Pulp and Paper
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords de tuyaux Parker offrent des performances inégalées à des pressions pouvant atteindre 10 000 psi (689 bars). Ces raccords de tuyaux de qualité « instrument » sont conformes aux caractéristiques ANSI B31.1 et ANSI B1 en termes de pression et de température de service élevées. Les raccords de tuyaux permettent à l'installateur de connecter directement les tuyaux à l'aide de raccords à compression NPT (par exemple, des connecteurs mâles), supprimant ainsi les composants de raccordement supplémentaires.

Ils sont fabriqués à partir de barres ASTM ou de fonte à grain fin dans différentes formes filetées, sont entièrement en acier inoxydable 316 et traçables via le code HCT. Ces raccords de tuyaux présentent une fiabilité à toute épreuve, contrairement aux raccords standards que l'on trouve dans le commerce. Ces raccords de tuyaux et raccords de conversion ISO sont disponibles en diamètres 1/16"à 2"et sont disponibles en standard NPT et BSPT/BSPP. Ils sont conçus pour une large gamme d'instruments et d'applications générales.

Marchés :

• Électricité
• Produits chimiques/pétrochimiques
• Raffinage
• Pâte à papier et papier
• Pétrole et gaz


Caractéristiques/avantages :

• Emballés en boîtes scellées pour plus de propreté
• Pressions de travail calculées conformément à la norme sur les tuyaux d'alimentation Code ANSI B31.1 et à la norme sur les tuyaux de raffinage Code ANSI B31.3.
• Tous les filetages sont de type NPT (National Pipe Taper) et dépassent les exigences de la norme ANSI B1.20.1.
• Filetages mâles enroulés, pour une résistance accrue
• Corps droits usinés selon les caractéristiques propres aux barres ASTM
• Formes usinées en fonte à grain fin
• Plage de taille : de 1/16"à 2"NPT
• Matériaux : acier inoxydable 316, cuivre et acier (autres matériaux disponibles sur demande).
• Tous les filetages exposés sont protégés pour éviter tout dommage


Applications :

• Systèmes de lubrification
• Systèmes industriels généraux
• Systèmes d'air
• Systèmes de traitement de produits chimiques et eaux usées

Documents annexes

×
Produits Forme du corps Taille du raccordement 1 Taille du raccordement 2 Dimension filetage raccordement 3 (po) Style raccordement 1 Style raccordement 2 Style raccordement 3 Plage de pression (PSIG) Taille du corps (po) Matériaux utilisés Spécifications respectées
8-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-6 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MCN-SS Male Close Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 2.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 2 Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 3.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 3 Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 4.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 4 Stainless Steel
8-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-6 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-8 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,500 N/A Stainless Steel
8-4 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5,600 N/A Stainless Steel
8-6-SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,000 N/A Stainless Steel
8-8 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4,500 N/A Stainless Steel
8-8 SVE-SS 45° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
6-2 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,500 N/A Stainless Steel
6-4 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5,600 N/A Stainless Steel
6-6 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,000 N/A Stainless Steel
4-2 RB-SS Reducing Bushing 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6,000 N/A Stainless Steel
12-4 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6,400 N/A Stainless Steel
12-6 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,300 N/A Stainless Steel
12-8 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4,900 N/A Stainless Steel
12-6 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,400 N/A Stainless Steel
12-8 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,400 N/A Stainless Steel
4-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 7,500 N/A Stainless Steel
4-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7,500 N/A Stainless Steel
4 PHH-SS Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,500 N/A Stainless Steel
6 PHH-SS Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,200 N/A Stainless Steel
8 PHH-SS Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 6,600 N/A Stainless Steel
6-6-6 MT-SS Male Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 7200 N/A Stainless Steel
8-8-8 MT-SS Male Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 5800 N/A Stainless Steel
12-6 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
12-8 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
12-12 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
8K-8RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A 1/2-14NPT F 1/2-14 BSPT N/A 4,600 N/A Stainless Steel
4-4 SVE-B 45° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
1-1 SVE-SS 45° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
2-2 SVE-SS 45° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
4-4 SVE-SS 45° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
6-6 SVE-SS 45° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
12-12 SVE-SS 45° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-16 SVE-SS 45° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Stainless Steel
1-1 SVE-B 45° Street Elbow 1/16" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
2-2 SVE-B 45° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
6-6 SVE-B 45° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-8 SVE-B 45° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
12-12 SVE-B 45° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-16 SVE-B 45° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2300 N/A Brass
1-1 FHC-B Female Hex Coupling 1/16" 1/16" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Brass
12-12 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-4 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-6 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-8 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
16-12 FHC-B Female Hex Coupling 1" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-16 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-4 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-6 FHC-B Female Hex Coupling 1" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-8 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
20-16 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT F N/A 2300 N/A Brass
20-20 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 2300 N/A Brass
2-2 FHC-B Female Hex Coupling 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 4000 N/A Brass
24-24 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 2100 N/A Brass
4-2 FHC-B Female Hex Coupling 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Brass
4-4 FHC-B Female Hex Coupling 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Brass
6-2 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
6-4 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
6-6 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
1-1 FHC-SS Female Hex Coupling 1/16" 1/16" N/A NPT F NPT F N/A 7500 N/A Stainless Steel
12-12 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-4 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-6 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-8 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
16-12 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-16 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1/4 N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-6 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 3/8 N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-8 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
20-16 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
20-20 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
24-24 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3200 N/A Stainless Steel
4-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/4 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
4-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1/4 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
6-2 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-4 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-6 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
1-1 MHN-B Male Hex Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 6000 N/A Brass
12-4 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3800 N/A Brass
16-12 MHN-B Male Hex Nipple 1" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-16 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-4 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-6 MHN-B Male Hex Nipple 1" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-8 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1/2' N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
20-16 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2000 N/A Brass
20-20 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/4" 1.25 N/A NPT M NPT M N/A 2000 N/A Brass
2-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 5600 N/A Brass
24-24 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 1800 N/A Brass
4-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
4-4 MHN-B Male Hex Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
6-2 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
6-4 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
6-6 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
8-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
8-4 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
8-6 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
1-1 MHN-SS Male Hex Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 10500 N/A Stainless Steel
12-12 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
12-4 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
16-12 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-16 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-6 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-8 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
20-16 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
20-20 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 9100 N/A Stainless Steel
24-24 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 2900 N/A Stainless Steel
6-2 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
6-4 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
6-6 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
8-8 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
1 PHH-SS Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 10000 N/A Stainless Steel
2 PHH-SS Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 9100 N/A Stainless Steel
12 PHH-SS Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 6400 N/A Brass
16 PHH-SS Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 4600 N/A Brass
1 PHH-B Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 6000 N/A Brass
2 PHH-B Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 5600 N/A Brass
4 PHH-B Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A Brass
6 PHH-B Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A Brass
8 PHH-B Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A Brass
12 PHH-B Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A Brass
16 PHH-B Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 2700 N/A Brass
12-4 RA-B Reducing Adapter 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
12-6 RA-B Reducing Adapter 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
12-8 RA-B Reducing Adapter 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
16-12 RA-B Reducing Adapter 1" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-16 RA-B Reducing Adapter 1" 1" N/A NPT F NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-4 RA-B Reducing Adapter 1" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-6 RA-B Reducing Adapter 1" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-8 RA-B Reducing Adapter 1" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
20-16 RA-B Reducing Adapter 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT M N/A 2300 N/A Brass
2-2 RA-B Reducing Adapter 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 4000 N/A Brass
4-2 RA-B Reducing Adapter 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Brass
4-4 RA-B Reducing Adapter 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Brass
6-2 RA-B Reducing Adapter 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
6-4 RA-B Reducing Adapter 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
6-6 RA-B Reducing Adapter 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
8-2 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-4 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-6 RA-B Reducing Adapter 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-8 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
12-4 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-6 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-8 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
16-12 RA-SS Reducing Adapter 1" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-16 RA-SS Reducing Adapter 1" 1" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-4 RA-SS Reducing Adapter 1" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-6 RA-SS Reducing Adapter 1" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-8 RA-SS Reducing Adapter 1" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
20-16 RA-SS Reducing Adapter 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 RA-SS Reducing Adapter 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
4-2 RA-SS Reducing Adapter 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 6600 N/A Stainless Steel
4-4 RA-SS Reducing Adapter 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 6600 N/A Stainless Steel
6-2 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-4 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-6 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
8-2 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-4 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-6 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-8 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
12-4 RB-B Reducing Bushing 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
12-6 RB-B Reducing Bushing 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
12-8 RB-B Reducing Bushing 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
16-12 RB-B Reducing Bushing 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-16 RB-B Reducing Bushing 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-4 RB-B Reducing Bushing 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-6 RB-B Reducing Bushing 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-8 RB-B Reducing Bushing 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
20-16 RB-B Reducing Bushing 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
2-1 RB-B Reducing Bushing 1/8" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
4-2 RB-B Reducing Bushing 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 3600 N/A Brass
6-2 RB-B Reducing Bushing 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 4000 N/A Brass
6-4 RB-B Reducing Bushing 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
8-2 RB-B Reducing Bushing 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Brass
8-4 RB-B Reducing Bushing 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Brass
8-6 RB-B Reducing Bushing 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2800 N/A Brass
16-12 RB-SS Reducing Bushing 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-16 RB-SS Reducing Bushing 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-4 RB-SS Reducing Bushing 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-6 RB-SS Reducing Bushing 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-8 RB-SS Reducing Bushing 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
20-16 RB-SS Reducing Bushing 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-1 RB-SS Reducing Bushing 1/8" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
6-2 RB-SS Reducing Bushing 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
6-4 RB-SS Reducing Bushing 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
8-2 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
8-4 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
8-6 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
1-1 SE-SS 90° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
2-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
4-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
12-2 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
12-4 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
12-6 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
12-8 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
12-12 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-2 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
16-4 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
16-6 SE-SS 90° Street Elbow 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
16-8 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-12 SE-SS 90° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-16 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Stainless Steel
6-2 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
6-4 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
6-6 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-2 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
8-4 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
8-6-SE-B 90° Street Elbow 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-8 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
1-1 SE-B 90° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
2-2 SE-B 90° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
4-2 SE-B 90° Street Elbow 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
12-2 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
12-4 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-6 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
12-8 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
12-12 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-2 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-4 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-6 SE-B 90° Street Elbow 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-8 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
16-12 SE-B 90° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-16 SE-B 90° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2300 N/A Brass
1-1 MCN-SS Male Close Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 10000 N/A Stainless Steel
2-2 MCN-SS Male Close Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 9100 N/A Stainless Steel
4-4 MCN-SS Male Close Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7500 N/A Stainless Steel
6-6 MCN-SS Male Close Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
12-12 MCN-SS Male Close Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
16-16 MCN-SS Male Close Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
1-1 MCN-B Male Close Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 6000 N/A Brass
2-2 MCN-B Male Close Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 5600 N/A Brass
4-4 MCN-B Male Close Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
6-6 MCN-B Male Close Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
8-8 MCN-B Male Close Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
12-12 MCN-B Male Close Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 3800 N/A Brass
16-16 MCN-B Male Close Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
1 PH-SS Hex Head Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 10000 N/A Stainless Steel
2 PH-SS Hex Head Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 9100 N/A Stainless Steel
4 PH-SS Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,500 N/A Stainless Steel
6 PH-SS Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,200 N/A Stainless Steel
8 PH-SS Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 6,600 N/A Stainless Steel
12 PH-SS Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 6400 N/A Stainless Steel
16 PH-SS Hex Head Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 4600 N/A Stainless Steel
1 PH-B Hex Head Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 6000 N/A Brass
2 PH-B Hex Head Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 5600 N/A Brass
4 PH-B Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A Brass
6 PH-B Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A Brass
8 PH-B Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A Brass
12 PH-B Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A Brass
16 PH-B Hex Head Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 2700 N/A Brass
1 CP-SS Pipe Cap 1/16" 1/16" N/A NPT F N/A N/A 7500 N/A Stainless Steel
2 CP-SS Pipe Cap 1/8" 1/8" N/A NPT F N/A N/A 6400 N/A Stainless Steel
4 CP-SS Pipe Cap 1/4" 1/4" N/A NPT F N/A N/A 6600 N/A Stainless Steel
6 CP-SS Pipe Cap 3/8" 3/8" N/A NPT F N/A N/A 5300 N/A Stainless Steel
8 CP-SS Pipe Cap 1/2" 1/2" N/A NPT F N/A N/A 5200 N/A Stainless Steel
12 CP-SS Pipe Cap 3/4" 3/4" N/A NPT F N/A N/A 4300 N/A Stainless Steel
16 CP-SS Pipe Cap 1" 1" N/A NPT F N/A N/A 4500 N/A Stainless Steel
1 CP-B Pipe Cap 1/16" 1/16" N/A NPT F N/A N/A 4500 N/A Brass
2 CP-B Pipe Cap 1/8" 1/8" N/A NPT F N/A N/A 4000 N/A Brass
4 CP-B Pipe Cap 1/4" 1/4" N/A NPT F N/A N/A 4300 N/A Brass
6 CP-B Pipe Cap 3/8" 3/8" N/A NPT F N/A N/A 3500 N/A Brass
8 CP-B Pipe Cap 1/2" 1/2" N/A NPT F N/A N/A 3600 N/A Brass
12 CP-B Pipe Cap 3/4" 3/4" N/A NPT F N/A N/A 3000 N/A Brass
16 CP-B Pipe Cap 1" 1" N/A NPT F N/A N/A 3100 N/A Brass
1-1-1 MT-SS Male Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT M NPT M NPT M 9500 N/A Stainless Steel
2-2-2 MT-SS Male Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 9100 N/A Stainless Steel
4-4-4 MT-SS Male Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 7500 N/A Stainless Steel
12-12-12 MT-SS Male Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT M NPT M NPT M 6400 N/A Stainless Steel
16-16-16 MT-SS Male Tee 1" 1" 1" NPT M NPT M NPT M 4600 N/A Stainless Steel
20-20-20 MT-SS Male Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT M NPT M NPT M 3500 N/A Stainless Steel
24-24-24 MT-SS Male Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT M NPT M NPT M 2900 N/A Stainless Steel
1-1-1 MT-B Male Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT M NPT M NPT M 5500 N/A Brass
2-2-2 MT-B Male Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 5000 N/A Brass
4-4-4 MT-B Male Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 4100 N/A Brass
6-6-6 MT-B Male Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 4000 N/A Brass
8-8-8 MT-B Male Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 3100 N/A Brass
12-12-12 MT-B Male Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT M NPT M NPT M 3400 N/A Brass
16-16-16 MT-B Male Tee 1" 1" 1" NPT M NPT M NPT M 2700 N/A Brass
20-20-20 MT-B Male Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT M NPT M NPT M 2000 N/A Brass
24-24-24 MT-B Male Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT M NPT M NPT M 1800 N/A Brass
1-1-1 FT-SS Female Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT F 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 FT-SS Female Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 FT-SS Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 FT-SS Female Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 FT-SS Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 FT-SS Female Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT F 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 FT-SS Female Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT F 3900 N/A Stainless Steel
20-20-20 FT-SS Female Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT F NPT F NPT F 3100 N/A Stainless Steel
24-24-24 FT-SS Female Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT F NPT F NPT F 2500 N/A Stainless Steel
1-1-1 FT-B Female Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT F 3800 N/A Brass
2-2-2 FT-B Female Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2900 N/A Brass
4-4-4 FT-B Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 3000 N/A Brass
6-6-6 FT-B Female Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 2700 N/A Brass
8-8-8 FT-B Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2500 N/A Brass
12-12-12 FT-B Female Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT F 2000 N/A Brass
16-16-16 FT-B Female Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT F 2300 N/A Brass
20-20-20 FT-B Female Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT F NPT F NPT F 1900 N/A Brass
24-24-24 FT-B Female Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT F NPT F NPT F 1700 N/A Brass
1-1-1 ST-SS Street Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT M NPT F 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT M NPT F 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 ST-SS Street Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT M NPT F 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 ST-SS Street Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT M NPT F 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 ST-SS Street Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT M NPT F 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 ST-SS Street Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT M NPT F 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 ST-SS Street Tee 1" 1" 1" NPT F NPT M NPT F 3900 N/A Stainless Steel
1-1-1 ST-B Street Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT M NPT F 3800 N/A Brass
2-2-2 ST-B Street Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT M NPT F 2900 N/A Brass
4-4-4 ST-B Street Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT M NPT F 3000 N/A Brass
6-6-6 ST-B Street Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT M NPT F 2700 N/A Brass
8-8-8 ST-B Street Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT M NPT F 2500 N/A Brass
12-12-12 ST-B Street Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT M NPT F 2000 N/A Brass
16-16-16 ST-B Street Tee 1" 1" 1" NPT F NPT M NPT F 2300 N/A Brass
1-1-1 MBT-SS Male Branch Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT M 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 MBT-SS Male Branch Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT M 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 MBT-SS Male Branch Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT M 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 MBT-SS Male Branch Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT M 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 MBT-SS Male Branch Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT M 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 MBT-SS Male Branch Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT M 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 MBT-SS Male Branch Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT M 3900 N/A Stainless Steel
1-1-1 MBT-B Male Branch Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT M 3800 N/A Brass
2-2-2 MBT-B Male Branch Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT M 2900 N/A Brass
4-4-4 MBT-B Male Branch Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT M 3000 N/A Brass
6-6-6 MBT-B Male Branch Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT M 2700 N/A Brass
8-8-8 MBT-B Male Branch Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT M 2500 N/A Brass
12-12-12 MBT-B Male Branch Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT M 2000 N/A Brass
16-16-16 MBT-B Male Branch Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT M 2300 N/A Brass
4 PH-6MO Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A 6MO
4-4-4 FT-6MO Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 3000 N/A 6MO
8 PH-6MO Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A 6MO
8-8 MHN-6MO Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A 6MO
12 PH-6MO Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A 6MO
6 PH-625 Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7600 N/A Alloy 625
6 PH-6MO Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A 6MO
8 PH-625 Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 7000 N/A Alloy 625
8 PH-825 Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 7000 N/A Alloy 825
8-8 MHN-625 Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 7000 N/A Alloy 625
8-8-8 FT-625 Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 4800 N/A Alloy 625
12-12 RA-6MO-NC Reducing Adapter 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 6000 N/A 6MO NACE
24-16 RB-6MO Reducing Bushing 1 1/2" 1" N/A NPT M NPT F N/A 6000 N/A 6MO N/A
4-4 SE-6MO-NSK 90° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6000 N/A 6MO NORSOK M650

687PDC
687516