Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
La série H de vannes ISO est une famille de vannes montées sur base disponibles dans cinq tailles (02, 01, 1, 2 et 3) ; débit de 0,55 à 6 Cv. Permet de mélanger les tailles sur un manifold (gain de place et réduction des coûts).
La vanne ISO de la série H est une famille de vannes montées sur base disponibles dans cinq plages de tailles (tailles 02, 01, 1, 2 et 3) avec un débit de 0,55 à 6 Cv pour dimensionner l'application. La gamme de produits comprend des fonctions 5/2 ou 5/3 avec une fonction double 3/2 disponible en taille 02. Les distributeurs enfichables ou non encastrables montés sur une seule embase unitaire ou des manifolds offrent la commodité de plusieurs options de câblage. Les connexions électriques peuvent être effectuées sur la vanne ou via le manifold à l'aide de câbles ou de technologies de mise en réseau industrielles. La série H ISO comprend plusieurs options de câblage collectif et de mise en réseau pour se reconnecter au contrôleur. Les vannes de taille 02, 01, 1 et 2 peuvent être montées sur le même manifold sans kit de transition afin de dimensionner correctement la vanne pour l'application sans perte d'espace en cas d'utilisation du manifold universel. Conçu selon les normes ISO 5599 et 15407.
Marchés :
• Industrie automobile
• Automatisation en usine
• Industrie lourde
Caractéristiques/avantages :
• Le dimensionnement désigne la possibilité d'utiliser des vannes de différentes tailles sur un manifold afin de maximiser les économies et de l'espace.
• Les plates-formes de vannes ISO telles que Parker ISO 5599 et 15407 de la série H garantissent une maintenance, un remplacement ou des modifications futurs faciles.
• Le zonage pneumatique permet de disposer de plusieurs zones de pression dans un manifold, pour différentes pressions de fonctionnement.
• Possibilité de réaliser un manifold haute densité avec jusqu'à 32 électrovannes adressables.
• Un module d'échappement pilote permet de déconnecter une pression pilote pour mettre la vanne dans un état sûr rapidement tout en maintenant la pression d'alimentation principale. Utilisation dans les applications de zonages d'état sûr ou de vérins à verrouillage de tige.
• La flasque du manifold se transforme facilement de pilote interne en pilote externe pour assurer une pression pilote à toutes les zones.
Applications :
• Machine-outil
• Outillage robotique
• Assemblage/soudure de châssis de véhicules
• Formeuses de caisses
• Palettisation
• Emballage/regroupement
• Autres applications d'automatisation exigeant des débits jusqu'à 6 Cv.
Technologies :
• Applications de câblage collectif (D-sub 25 broches, Brad Harrison 19 broches, M23 12 broches, M23 19 broches, bornier pour conduite)
• Connectivité réseau (IO-Link, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, PROFIBUS, AS-i, InterBus-S, Modbus/TCP)
| Distributor Support |
|---|
| Network Connectivity Landing Page |
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |