Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set (C0873-70) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set  (C0873-70)

Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set (C0873-70)

Parker's polychloroprene rubber (CR) O-rings are compatible with oils and gases.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene)
  • Température de service minimale : -35 °F
  • Température de service maximale : 225 °F
  • Spécifications respectées : None
  • Région d'origine : North America
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
  • Type d'application thermique : Standard (-30 to 250°F)
  • Pour le type de fluide : Refrigerants
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Polychloroprene was the first synthetic rubber developed commercially and exhibits generally good ozone, aging and chemical resistance. It has good mechanical properties over a wide temperature range.

• Heat resistance
• Up to approximately 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -40°C (-40°F)
• Chemical resistance
• Paraffin based mineral oil with low DPI, e.g. ASTM oil No. 1
• Silicone oil and grease
• Water and water solvents at low temperatures
• Refrigerants
• Ammonia
• Carbon dioxide
• Improved ozone, weathering and aging resistance compared with nitrile
• Limited compatibility
• Naphthalene based mineral oil (IRM 902 and IRM 903 oils)
• Low molecular weight aliphatic hydrocarbons
(propane, butane, fuel)
• Glycol based brake fluids

Not compatible with:
• Aromatic hydrocarbons (benzene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene)
• Polar solvents (ketones, esters, ethers)
• Used for General Purpose

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687PDC
687519