Compensateurs de pression / éléments de contrôle | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit maximal

Différentiel de pression

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Compensateurs de pression / éléments de contrôle

Compensateurs de pression / éléments de contrôle

Les valves de compensation de pression garantissent un débit constant quelles que soient les variations de la pression en aval ou amont à travers un orifice fixe ou réglable. Elles supportent des D=150 l/m et des P=245 bar.

Caractéristiques techniques

  • Débit maximal : 10, 40 gal/min, 38, 150 L/min
  • Différentiel de pression : 160, 40, 80 psi, 11, 2.8, 5.5, 5.8 bar
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit : 38, 150 L/min, 10, 40 gal/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 3500 psi, 245 bar
  • Pression de service maximale : 3500 psi, 245 bar
  • Dimension de la cavité : C10-3, C16-3
  • Fonction : Éléments de compensation de pression
  • Type de commande : Restrictive type
  • Type de fonctionnement : Pressure sensing
  • Configuration : Used with external orifice (fixed or variable)
  • Précision du débit : 10%
  • Mécanisme de réglage : Fixe
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 16, 40 lb-ft, 22, 54 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 0.3, 0.75 lb, 0.75 lbs, 0.14, 0.34 kg, 0.34 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de compensateurs de pression de Parker se distingue par une conception robuste et résistante à la contamination qui garantit un débit constant indépendamment des pressions en amont ou en aval. Ces valves peuvent fonctionner avec des débits de systèmes hydrauliques de l'ordre de 150 l/m et avec des pressions atteignant 245 bar, avec une grande variété de niveaux de pression différentielle. Les compensateurs de pression de Parker sont conçus pour les applications à débit constant et stable telles que les convoyeurs ou les scies dans les secteurs de l’équipement mobile, de l’industrie et de la fabrication.

Marchés :
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Réponse stable et silencieuse
• Résistant à la contamination
• Pièces mobiles renforcées pour une robustesse optimale
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Convoyeurs
• Scies
• Applications à débit constant et régulier

Informations techniques supplémentaires :
Le débit d'entrée (en amont de l'orifice ou de la valve de régulation) est divisé, une partie étant dirigée vers l'entrée de l'orifice du compensateur, l'autre partie passant à travers l'orifice, ou la valve de régulation, jusqu'à l'orifice d'alimentation. Comme la perte de charge à travers l'orifice est égale à celle du compensateur sélectionné, la pression la plus élevée (pré-orifice) commence à déplacer le tiroir du compensateur sur la position d'étranglement. La valve se met en route pour maintenir une perte de charge constante à travers l'orifice. Ce type de valve permet de nombreuses possibilités en termes de conception et de débits, car ces valves peuvent admettre des débits de 40 gallons par minute. Les valves de compensation sont utilisées dans des circuits où le débit doit être constant indépendamment des pressions en aval ou en amont. Comme la pression en aval du compensateur augmente, la valve est ouverte pour maintenir une perte de charge constante à travers l'orifice fixe ou réglable. À l'inverse, si la pression augmente en amont de l'orifice, la valve de compensation sera fermée de force pour maintenir la perte de charge à travers l'orifice.

Documents annexes

×
Produits Débit maximal Différentiel de pression Matériau du joint
FCR161F 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 160 PSI, 11 BAR Nitrile
FCR161FV 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon
FCR161F04 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile

687PDC
687505