Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les compensateurs de P prioritaires garantissent un débit constant quelles que soient les variations de la P à travers un orifice fixe ou réglable en donnant la priorité à un orifice de sortie. Elles supportent des D=95 l/m et des P=380 bar.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Tube Seal |
| Flow Control Valves Technical Tips |
| MSG15-3504 Flow Control Valves Catalog Pages - All |
| Produits | Débit maximal | Différentiel de pression | Débit prioritaire maximal | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|
| FCP101F | 15 GAL/MIN, 56 L/MIN | 160 PSI, 11 BAR | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Nitrile |
| FCP101FV | 15 GAL/MIN, 56 L/MIN | 160 PSI, 11 BAR | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Fluorocarbon |
| FCP101F04 | 15 GAL/MIN, 56 L/MIN | 40 PSI, 2.8 BAR | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Nitrile |
| FCP101F08 | 15 GAL/MIN, 56 L/MIN | 80 PSI, 5.5 BAR | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Nitrile |
| FCP101F08V | 15 GAL/MIN, 56 L/MIN | 80 PSI, 5.5 BAR | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Fluorocarbon |
| FCPH121F | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 160 PSI, 11 BAR | 20 GAL/MIN, 75 L/MIN | Nitrile |
| FCPH121F04 | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 40 PSI, 2.8 BAR | 20 GAL/MIN, 75 L/MIN | Nitrile |
| FCPH121F24 | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 240 PSI, 16.6 BAR | 20 GAL/MIN, 75 L/MIN | Nitrile |
| FCPH121S | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 160 PSI, 11 BAR | 20 GAL/MIN, 75 L/MIN | Nitrile |
| FCPH121S08 | 25 GAL/MIN, 95 L/MIN | 80 PSI, 5.5 BAR | 20 GAL/MIN, 75 L/MIN | Nitrile |