Cases, Sample Cylinder Cases | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de vérin

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Cases, Sample Cylinder Cases Cases, Sample Cylinder Cases

Cases, Sample Cylinder Cases

Parker PGI’s Sample Cylinder Cases offer secure transportation for our Spun End and Ultra-Seal Sample Cylinder products. The cases are offered in 2 sizes in an unbreakable, water-tight, chemical resistant and corrosion-proof design.

Caractéristiques techniques

  • Type de vérin : Capacity: 150cc - 300cc - 500cc | 1000cc
  • Poids : 19 | 26 lb, 8.61 | 11.79 kg
  • Température de service : +210° to -10 °F, +99° to -23 °C
  • Diamètre intérieur : 35-3/4 (L) x 13-13/16 (W) x 5-1/4 (D) | 50-1/2 (L) x 13-7/16 (W) x 5-1/4 (D) inch
  • Diamètre extérieur : 38-1/8 L x 17-13/16 W x 6-1/8 D | 53 L x 17-7/16 W x 6-1/16 D inch
Safety Warning

Description complète du produit

Parker PGI’s Sample Cylinder cases are black ultra-high impact cases with dust-proof ABS latches and an O-ring seal.  Cases are shipped with a customizable solid foam insert and have wheeled ends for ease of transport.  

Sizes available are detailed below and will hold one (1) to three (3) cylinders dependent upon type and size.

PC-500
• Fits 150cc, 300cc or 500cc cylinders
• Inside dimensions:   35-3/4" L x 13-13/16" W x 5-1/4" D
• Outside dimensions:  38-1/8" L x 17-13/16" W x 6-1/8" D

PC-1000
• Fits 1000cc cylinders
• Inside dimensions:   50-1/2" L x 13-7/16" W x 5-1/4" D
• Outside dimensions:  53" L x 17-7/16" W x 6-1/16" D

Markets:
• Oil and Gas
• Chemical
• Petrochemical
• Power


Features/Benefits:
• Solid Foam Insert
• Unbreakable, water-tight design
• Wheeled End for easy transport

Applications:
• Sample cylinder transportation

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Sample Cylinders - PGI-CYL
×
Produits Type de vérin
PC-500 150cc - 300cc - 500cc Capacity
PC-1000 1000cc Capacity

687PDC
687516