Valves,Sample Cylinder Valve Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Option de vanne

Matériau de la vanne

Matériau d'étanchéité de la tige

Poignée

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Valves,Sample Cylinder Valve Series Valves,Sample Cylinder Valve Series

Valves,Sample Cylinder Valve Series

Parker PGI’s Mini Sample Cylinder Valves are designed for use with sample cylinders and are available in a variety of configurations, sizes, and styles.

Caractéristiques techniques

  • Option de vanne : 1/4" M x F Angle Valve | 1/4" M x M Straight Valve | 1/4" M x F Straight Valve
  • Matériau de la vanne : 316 SS (STD) | Carbon Steel
  • Matériau d'étanchéité de la tige : PTFE Packed | FKM O-Ring
  • Type de poignée : 316 SS T-Handle (STD) | Carbon Steel Round Handle | Consult factory for Stainless Steel Round Handle Option.
  • Matériau du siège : Acetal Resin (STD) | Contact factory for additional material options, including PCTFE and PEEK.
Safety Warning

Description complète du produit

Parker PGI’s Sample Cylinder Valve Series are compact needle valves designed specifically for use with sample cylinders. These valves utilize o-ring stem seals or PTFE stem packing to insure a positive seal.  

• .136” orifice
• .22 Max Cv rating for straight valves or .27 Cv for angle valves
• Body available in 316SS or Carbon Steel
• PTFE Packed or FKM O-Ring stem seal materials available
• Integral metal seat available
• Optional round handle

Markets:
• Oil and Gas
• Chemical
• Petrochemical
• Power

Features/Benefits:
• .136” orifice
• .22 Max Cv rating for straight valves or .27 Cv for angle valves
• Body available in 316SS or Carbon Steel
• PTFE Packed or FKM O-Ring stem seal materials available
• Integral metal seat available
• Optional round handle

Applications:
• Sample extraction in cylinder

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Sample Cylinders - PGI-CYL
×
Produits Option de vanne Matériau de la vanne Matériau d'étanchéité de la tige Poignée
V-552SDV 1/4" M x F Angle Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-554SDV 1/4" M x M Straight Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)

687PDC
687516