Small Bore High Pressure Mini Hydraulic Hose – 2020N | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Small Bore High Pressure Mini Hydraulic Hose – 2020N

Small Bore High Pressure Mini Hydraulic Hose – 2020N

Parker high pressure mini hydraulic hoses feature a compact hose O.D. for use in mini-hydraulic applications under 7,000 psi.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA), Conductive
  • FluideMédia : Air, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : n/a
  • Raccord compatible : EX Series, RX Series
  • Diamètre intérieur : 5/64 to 1/8 inch, 2.0 to 3.2 mm
  • Température de service maximale : 82 to 100 °C, 180 to 212 °F
  • Pression de service maximale : 400 to 475 bar, 40.0 to 47.5 MPa, 5800 to 6890 psi
  • Application : Oil & Gas, Subsea Umbilicals
  • Facteur de conception : 2.5 to 4
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Rayon de courbure minimal : 0.790 mm, 1.20 mm, 20 to 30 inch
  • Poids : 0.01 to 0.02 lb/ft, 0.02 kg/m
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Diamètre extérieur : 0.200 inch, 0.240 inch, 4.9 to 6.0 mm
  • Taille : -012 to -2

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

High pressure 2020N Polyflex hoses feature a very small hose I.D. and are rated up to 6,890 psi. They are used anywhere high pressure services require a very small hose O.D. such as mini-hydraulic and gas applications. Parker 2020N hose assemblies feature extremely long lengths which reduce potential leak points by eliminating multiple adaptors and they show low dimensional change under pressure, resulting in excellent response times with very low pressure drops.

Markets:
• Upstream Oil & Gas
• Land-based and offshore
• Industrial

Features/Benefits:
• Small I.D. hose with compact O.D.
• Good flexibility
• Continuous long lengths without splices
• Available in twin line constructions

Applications:
• Mini-hydraulic systems
• Gas applications
• Measuring systems
• Diagnostic systems

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension)
2020N-012R30 -012
2020N-02V30 -2

687PDC
687563